exo183CGETR

Generale

Modello: exo183CGETR
Codice prodotto: F002209
Serie di prodotti: EXO Tracer
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 5,496 × 3,672 (20.20 MP)
Modello sensore: Sony IMX183
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: rolling-shutter
Dimensione sensore: 13.19 × 8.81 mm (15.86 mm, 15.86mm (Type 1))
Dimensione pixel: 2.40 µm × 2.40 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-Bit,12-Bit,12-Bit
Formati pixel RGB: bayer8, bayer12packed

Prestazioni di imaging

Gamma dinamica: 71.5 dB
SNR: 40 dB

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 6 fps
Frequenza fotogrammi max. (Burst): 16 fps
Tempo di esposizione: 30 µs to 60 s
Guadagno: 0.0 dB to 27.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Alimentazione: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
Consumo energetico: External: 7 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 60 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 45 × 58 × 58
Vetro filtro/protezione: IR-Cut - 680nm
Classe IP: IP40
Attacco/i obiettivo: MFT
Peso: 320 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 192 MByte
Memoria non volatile (Flash): 32 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: gige
Connettore interfaccia: (RJ-45)

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: Manual, Auto
Modalità di guadagno: Auto, Manual
Modalità di bilanciamento del bianco: auto, manual
Funzioni di controllo immagine: FW Features - Image Control

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
Funzioni di controllo della fotocamera: BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

exo183CGETR

Risoluzione

5,496 × 3,672 (20.20 MP)

Frequenza fotogrammi

6 fps

Interfaccia digitale

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.