製品 // エリアカメラ // EXO // exo183CGETR
exo183CGETR

一般

モデル: exo183CGETR
製品コード: F002209
製品シリーズ: EXO Tracer
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 5,496 × 3,672 (20.20 MP)
センサーモデル: Sony IMX183
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: rolling-shutter
センサーサイズ: 13.19 × 8.81 mm (15.86 mm, 15.86mm (Type 1))
ピクセルサイズ: 2.40 µm × 2.40 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-Bit,12-Bit,12-Bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer12packed

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 71.5 dB
SNR: 40 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 6 fps
最大フレームレート(バースト): 16 fps
露光時間: 30 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 27.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
消費電力: External: 7 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 45 × 58 × 58
フィルター/保護ガラス: IR-Cut - 680nm
IP等級: IP40
レンズマウント: MFT
重量: 320 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 192 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: gige
インターフェースコネクタ: (RJ-45)

FW機能 - 画像制御

露光モード: Manual, Auto
ゲインモード: Auto, Manual
ホワイトバランスモード: auto, manual
画像制御機能: FW Features - Image Control

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
カメラ制御機能: BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

exo183CGETR

解像度

5,496 × 3,672 (20.20 MP)

フレームレート

6 fps

デジタルインターフェース

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.