產品 // 區域掃描相機 // EXO // exo183CGETR
exo183CGETR

一般

型號: exo183CGETR
產品編號: F002209
產品系列: EXO Tracer
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 5,496 × 3,672 (20.20 MP)
感測器型號: Sony IMX183
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: rolling-shutter
感測器尺寸: 13.19 × 8.81 mm (15.86 mm, 15.86mm (Type 1))
像素大小: 2.40 µm × 2.40 µm

像素格式

感測器位深: 8-Bit,12-Bit,12-Bit
RGB 像素格式: bayer8, bayer12packed

影像性能

動態範圍: 71.5 dB
訊噪比: 40 dB

時序與增益

最大影格率: 6 fps
最大影格率 (Burst): 16 fps
曝光時間: 30 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 27.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源供應: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
功耗: External: 7 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 60 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 45 × 58 × 58
濾光片/保護玻璃: IR-Cut - 680nm
防護等級: IP40
鏡頭接口: MFT
重量: 320 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 192 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 32 MByte

介面

數位介面: gige
介面連接器: (RJ-45)

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: Manual, Auto
增益模式: Auto, Manual
白平衡模式: auto, manual
影像控制功能: FW Features - Image Control

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
相機控制功能: BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

exo183CGETR

解析度

5,496 × 3,672 (20.20 MP)

影格率

6 fps

數位介面

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.