exo540MGE

Generale

Modello: exo540MGE
Codice prodotto: F002164
Serie di prodotti: EXO GigE
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 5,320 × 4,600 (24.50 MP)
Modello sensore: Sony IMX540
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: global-shutter
Dimensione sensore: 14.58 × 12.6 mm (19.27 mm, 19.3mm (Type 1.2))
Dimensione pixel: 2.74 µm × 2.74 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-Bit,12-Bit,12-Bit
Formati pixel monocromatici: mono8, mono12packed

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 5 fps
Tempo di esposizione: 20 µs to 60 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Alimentazione: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
Consumo energetico: External: 4.5 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 65 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 43 × 50 × 50
Vetro filtro/protezione: K9 - AR coating - 400-850nm
Classe IP: IP40
Attacco/i obiettivo: C-Mount
Peso: 143 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 192 MByte
Memoria non volatile (Flash): 32 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: gige
Connettore interfaccia: (RJ-45)

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: Manual, Auto, External
Modalità di guadagno: Auto, Manual
Funzioni di controllo immagine: FW Features - Image Control

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
Funzioni di controllo della fotocamera: PTP, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,

exo540MGE

Risoluzione

5,320 × 4,600 (24.50 MP)

Frequenza fotogrammi

5 fps

Interfaccia digitale

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.