Generale
| Modello: | exo174CGE |
| Codice prodotto: | F001558 |
| Serie di prodotti: | EXO GigE |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 1,920 × 1,200 (2.30 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX174 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 11.25 × 7.03 mm (13.27 mm, Type 1/1.2) |
| Dimensione pixel: | 5.86 µm × 5.86 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-bit, 12-bit |
| Formati pixel RGB: | bayer8, bayer12packed |
Prestazioni di imaging
| Gamma dinamica: | 72 dB |
| SNR: | 44 dB |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 53.6 fps |
| Frequenza fotogrammi max. (Burst): | 71.9 fps |
| Tempo di esposizione: | 25 µs to 60 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Connettore I/O: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| Alimentazione: | 10 to 25VDC, Power over Ethernet |
| Consumo energetico: | External: 4.5 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -10 °C to 60 °C |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 43 × 50 × 50 |
| Vetro filtro/protezione: | IR-Cut - 680nm |
| Classe IP: | IP40 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount |
| Peso: | 140 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 192 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 32 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | gige |
| Connettore interfaccia: | (RJ-45) |
| Standard Vision: | GigE Vision |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | manual, auto, external |
| Modalità di guadagno: | auto, manual |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | auto, manual |
| Funzioni di controllo immagine: | roi, lut, color-transformation, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | internal, software, external |
| Funzioni di controllo della fotocamera: | PTP, BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |
exo174CGE
| Risoluzione | 1,920 × 1,200 (2.30 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 53.6 fps |
| Interfaccia digitale | Gige |
Do you have any questions? We are here to help.