Allgemein
| Modell: | exo174CGE |
| Produktcode: | F001558 |
| Produktserie: | EXO GigE |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 1,920 × 1,200 (2.30 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX174 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 11.25 × 7.03 mm (13.27 mm, Type 1/1.2) |
| Pixelgröße: | 5.86 µm × 5.86 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-bit, 12-bit |
| RGB-Pixelformate: | bayer8, bayer12packed |
Bildgebungsleistung
| Dynamikbereich: | 72 dB |
| SNR: | 44 dB |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 53.6 fps |
| Max. Bildrate (Burst): | 71.9 fps |
| Belichtungszeit: | 25 µs to 60 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/O-Anschluss: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| Stromversorgung: | 10 to 25VDC, Power over Ethernet |
| Stromverbrauch: | External: 4.5 W (typical) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -10 °C to 60 °C |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 43 × 50 × 50 |
| Filter-/Schutzglas: | IR-Cut - 680nm |
| IP-Klasse: | IP40 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | C-Mount |
| Gewicht: | 140 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 192 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 32 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | gige |
| Schnittstellenanschluss: | (RJ-45) |
| Vision-Standard: | GigE Vision |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | manual, auto, external |
| Verstärkungsmodi: | auto, manual |
| Weißabgleichmodi: | auto, manual |
| Bildsteuerungsfunktionen: | roi, lut, color-transformation, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Triggermodi/Synchronisation: | internal, software, external |
| Kamerasteuerungsfunktionen: | PTP, BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |
exo174CGE
| Auflösung | 1,920 × 1,200 (2.30 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 53.6 fps |
| Digitale Schnittstelle | Gige |
Do you have any questions? We are here to help.