exo camera link

Generale

Modello: exo183MCL
Codice prodotto: F001900
Serie di prodotti: EXO Camera Link
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 5,488 × 3,672 (20.20 MP)
Modello sensore: Sony IMX183
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Rolling shutter (RS)
Dimensione sensore: 13.17 × 8.81 mm (15.85 mm, 15.86mm (Type 1))
Dimensione pixel: 2.40 µm × 2.40 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 12-bit
Formati pixel monocromatici: mono8, mono12

Prestazioni di imaging

Gamma dinamica: 71.5 dB
SNR: 40 dB

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 12 fps
Tempo di esposizione: 228 µs to 60 s
Guadagno: 0.0 dB to 27.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Alimentazione: 10 to 25VDC
Consumo energetico: External: 4 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 60 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 43 × 50 × 50
Vetro filtro/protezione: K9 - AR coating - 400-850nm
Classe IP: IP40
Attacco/i obiettivo: C-Mount
Peso: 140 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 192 MByte
Memoria non volatile (Flash): 32 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: Camera Link Base
Connettore interfaccia: (MDR)

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual, auto
Modalità di guadagno: auto, manual
Funzioni di controllo immagine: roi, lut, mirror-image

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera: User Sets, PWM(4), Sequencer,

exo183MCL

Risoluzione

5,488 × 3,672 (20.20 MP)

Frequenza fotogrammi

12 fps

Interfaccia digitale

Camera Link Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.