exo camera link

一般

型號: exo183MCL
產品編號: F001900
產品系列: EXO Camera Link
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 5,488 × 3,672 (20.20 MP)
感測器型號: Sony IMX183
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Rolling shutter (RS)
感測器尺寸: 13.17 × 8.81 mm (15.85 mm, Type 1)
像素大小: 2.40 µm × 2.40 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit, 12-bit
單色像素格式: mono8, mono12

影像性能

動態範圍: 71.5 dB
訊噪比: 40 dB

時序與增益

最大影格率: 12 fps
曝光時間: 228 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 27.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應: 10 to 25VDC
功耗: External: 4 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 60 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 43 × 50 × 50
濾光片/保護玻璃: K9 - AR coating - 400-850nm
防護等級: IP40
鏡頭接口: C-Mount
重量: 140 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 192 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 32 MByte

介面

數位介面: Camera Link Base
介面連接器: (MDR)

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual, auto
增益模式: auto, manual
影像控制功能: roi, lut, mirror-image

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: internal, software, external
相機控制功能: User Sets, PWM(4), Sequencer,

exo183MCL

解析度 5,488 × 3,672 (20.20 MP)
影格率 12 fps
數位介面 Camera Link Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.