Generale
| Modello: | EoSens1.3MCL-CM |
| Codice prodotto: | F006005 |
| Serie di prodotti: | EoSens Camera Link |
| Stato: | Discontinued |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
| Modello sensore: | ON Semi LUPA1300-2 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | global-shutter |
| Dimensione sensore: | 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, 4/3) |
| Dimensione pixel: | 14.00 µm × 14.00 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-Bit,10-Bit |
| Formati pixel monocromatici: | mono8, mono10 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 506 fps |
| Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: | 1280 x 1024 | 506 fps, 640 x 480 | 1869 fps, 400 x 300 | 4068 fps, 1280 x 64 | 7638 fps, 60 x 60 | 33390 fps, x | 120423 fps, |
| Tempo di esposizione: | 2 µs to 1 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Alimentazione: | 8 to 24VDC |
| Consumo energetico: | External: 5 W (typical) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 47 × 63 × 63 |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount |
| Peso: | 300 g |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | camera link full |
| Connettore interfaccia: | (MDR) |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | external |
| Modalità di guadagno: | Digital |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | true |
| Funzioni di controllo immagine: | FW Features - Image Control |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | External TTL Signal, CC-Trigger |
EoSens1.3MCL-CM
Risoluzione
1,280 × 1,024 (1.30 MP)
Frequenza fotogrammi
506 fps
Interfaccia digitale
Camera Link Full
Do you have any questions? We are here to help.