Prodotti // Telecamere matriciali // EoSens // EoSens1.1MCX12-CM
EoSens1.1MCX12-CM

Generale

Modello: EoSens1.1MCX12-CM
Codice prodotto: F006001
Serie di prodotti: EoSens CoaXPress-12
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 1,280 × 864 (1.10 MP)
Modello sensore: Luxima LUX13HS
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, Type 4/3)
Dimensione pixel: 13.70 µm × 13.70 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 10-bit
Formati pixel monocromatici: mono8, mono10

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 3674 fps
Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: 1280 x 864 | 3674 fps, 1280 x 768 | 4151 fps, 640 x 480 | 6576 fps, 128 x 128 | 23821 fps, x | 224673 fps,
Tempo di esposizione: 2 µs to 1 s
Guadagno: 0.0 dB to 18.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
Consumo energetico: External: 14 W (typical)

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 54 × 80 × 80
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: C-Mount
Peso: 500 g

Interfacce

Interfaccia digitale: cxp-12 with 4 connections
Connettore interfaccia: (micro-BNC)
Standard Vision: CoaXPress 2.0

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: external
Modalità di guadagno: digital, analog
Modalità di bilanciamento del bianco: true
Funzioni di controllo immagine: roi, mirror-image

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: external, trigger-over-cxp

EoSens1.1MCX12-CM

Risoluzione 1,280 × 864 (1.10 MP)
Frequenza fotogrammi 3674 fps
Interfaccia digitale CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.