EoSens CoaXPress12
Telecamere per la visione artificiale
Tecnologia di interfaccia all'avanguardia
CoaXPress-12 è ideale per applicazioni che richiedono velocità di trasmissione dati estremamente elevate. Grazie all’utilizzo di quattro linee parallele, è possibile raggiungere velocità di trasmissione fino a 50 Gbit/s. I sensori di immagine ad alta velocità di ultima generazione, caratterizzati da elevata risoluzione e velocità di acquisizione, vengono così letti alla massima velocità nella serie EoSens. Grazie all'interfaccia standardizzata CoaXPress-12, le telecamere ad alta risoluzione Mikrotron EoSens offrono le frequenze di fotogrammi più elevate con un jitter minimo.