eosens coaxpress 12

EoSens CoaXPress12

マシンビジョンカメラ

eosens coaxpress 12 black

最先端のインターフェース技術

CoaXPress-12は、最高レベルのデータ転送速度が求められる用途に最適です。4つの並列レーンを使用することで、最大50 Gbit/sのデータ転送速度を実現します。これにより、EoSensシリーズでは、高解像度かつ高フレームレートを誇る最先端の高速イメージセンサーを、最大速度で読み出すことが可能です。 標準化されたCoaXPress-12インターフェースにより、高解像度のMikrotron EoSensカメラは、ジッターを最小限に抑えながら最高フレームレートを実現します。