Generale
| Modello: | Alvium 1500 C-120 |
| Serie di prodotti: | Alvium 1500 C |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 1,280 × 960 (1.20 MP) |
| Modello sensore: | ON Semi AR0135CS |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 4.8 × 3.6 mm (6 mm, Type 1/3) |
| Dimensione pixel: | 3.75 µm × 3.75 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit |
| Formati pixel monocromatici: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| Formati pixel YUV: | UYVY, YUV422 8-bit |
| Formati pixel RGB: | RGB3, RGB888 (default) |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 69 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 52 fps |
| Tempo di esposizione: | 57 µs to 8 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 17.7 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 2 programmable GPIOs |
| Alimentazione: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| Consumo energetico: | Typical: 1.1 W |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 26 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Peso: | 40 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1500 C-120
Embedded vision CSI-2 camera with AR0135CS sensor
| Risoluzione | 1,280 × 960 (1.20 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 52 fps |
| Interfaccia digitale | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium C-1500-120 innovative MIPI CSI-2 camera with ON Semi AR0135CS CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.