Produkte // Flächenkameras // Alvium // Alvium 1500 C-120
Alvium Overview sRGB

Allgemein

Modell: Alvium 1500 C-120
Produktserie: Alvium 1500 C
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 1,280 × 960 (1.20 MP)
Sensormodell: ON Semi AR0135CS
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 4.8 × 3.6 mm (6 mm, Type 1/3)
Pixelgröße: 3.75 µm × 3.75 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 10-bit
Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV-Pixelformate: UYVY, YUV422 8-bit
RGB-Pixelformate: RGB3, RGB888 (default)

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 69 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 52 fps
Belichtungszeit: 57 µs to 8 s
Verstärkung: 0.0 dB to 17.7 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 2 programmable GPIOs
Stromversorgung: 5 VDC over MIPI CSI-2
Stromverbrauch: Typical: 1.1 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 26 × 29 × 29
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Gewicht: 40 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1500 C-120

Embedded vision CSI-2 camera with AR0135CS sensor

Auflösung 1,280 × 960 (1.20 MP)
Bildrate 52 fps
Digitale Schnittstelle MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium C-1500-120 innovative MIPI CSI-2 camera with ON Semi AR0135CS CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.