Alvium U Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium 1800 U-507
Serie di prodotti: Alvium 1800 U
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 300 nm to 1100 nm
Risoluzione: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Modello sensore: Sony IMX264
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3)
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 12-bit
Formati pixel YUV: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
Formati pixel RGB: BGR8, RGB8 (default)
Formati pixel Bayer: BayerRG12

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 64 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 34 fps
Tempo di esposizione: 28 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 4 programmable GPIOs
Alimentazione: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
Consumo energetico: USB power: 2.0 W (typical) | Ext. power: 2.2 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 38 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount
Peso: 60 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 KByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: usb3.0
Standard Vision: USB3 Vision

Alvium 1800 U-507

Versatile USB camera with IMX264 sensor

Risoluzione 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
Frequenza fotogrammi 34 fps
Interfaccia digitale Usb3.0

Alvium 1800 U-507 innovative USB camera with Sony IMX264 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.