Generale
| Modello: | Alvium 1800 U-500 |
| Serie di prodotti: | Alvium 1800 U |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
| Modello sensore: | ON Semi AR0521SR |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Rolling shutter (RS) |
| Dimensione sensore: | 5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5) |
| Dimensione pixel: | 2.20 µm × 2.20 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit |
| Formati pixel YUV: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| Formati pixel RGB: | BGR8, RGB8 (default) |
| Formati pixel Bayer: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 79 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 68 fps |
| Tempo di esposizione: | 8 µs to 480.00 ms |
| Guadagno: | 0.0 dB to 24.1 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 4 programmable GPIOs |
| Alimentazione: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| Consumo energetico: | USB power: 2.2 W (typical) | Ext. power: 2.4 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 38 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Peso: | 60 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | usb3.0 |
| Standard Vision: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-500
Versatile USB camera with AR0521 sensor
| Risoluzione | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 68 fps |
| Interfaccia digitale | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-500 innovative USB camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.