Alvium G5 Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium G5-291
Serie di prodotti: Alvium G5
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 300 nm to 1100 nm
Risoluzione: 1,944 × 1,472 (2.90 MP)
Modello sensore: Sony IMX421
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 8.8 × 6.6 mm (10.8 mm, Type 2/3)
Dimensione pixel: 4.50 µm × 4.50 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 10-bit, 12-bit, 8-bit
Formati pixel YUV: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
Formati pixel RGB: BGR8, RGB8 (default)
Formati pixel Bayer: BayerRG12

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 73 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 166 fps
Tempo di esposizione: 17 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 GPIOs (LVTTL)
Linee otticamente isolate: 1 input, 1 output
Alimentazione: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Consumo energetico: External power: 6.6 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 7.2 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 60 °C (housing temperature)

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 60 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount
Peso: 100 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 512 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Alvium G5-291

Versatile USB camera with IMX421 sensor

Risoluzione 1,944 × 1,472 (2.90 MP)
Frequenza fotogrammi 166 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Alvium G5-291 innovative 5GBASE-T camera with Sony IMX421 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.