Alvium G5 Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium G5-500
Serie di prodotti: Alvium G5
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 300 nm to 1100 nm
Risoluzione: 2,592 × 1,944 (5.00 MP)
Modello sensore: ON Semi AR0521SR
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Rolling shutter (RS)
Dimensione sensore: 5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5)
Dimensione pixel: 2.20 µm × 2.20 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 10-bit
Formati pixel YUV: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
Formati pixel RGB: BGR, RGB8 (default)
Formati pixel Bayer: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR12Packed, BayerGR8

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 79 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 68 fps
Tempo di esposizione: 8 µs to 480.00 ms
Guadagno: 0.0 dB to 24.1 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 GPIOs (LVTTL)
Linee otticamente isolate: 1 input, 1 output
Alimentazione: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Consumo energetico: External power: 5.5 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 6.3 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 60 °C (housing temperature)

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 60 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Peso: 100 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 512 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Alvium G5-500

Risoluzione 2,592 × 1,944 (5.00 MP)
Frequenza fotogrammi 68 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Alvium G5-500 innovative 5GBASE-T camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.