Generale
| Modello: | Alvium G1-234 |
| Serie di prodotti: | Alvium G1 |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono or Color |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 1,936 × 1,216 (2.40 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX249 |
| Architettura sensore (Materiale): | CMOS |
| Tipi di otturatore: | Global Shutter |
| Dimensione sensore: | 13.4 mm ø (Type 1/1.2) |
| Dimensione pixel: | 5.86 µm × 5.86 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit) |
| Formati pixel monocromatici: | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, Mono12Packed |
| Formati pixel YUV: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| Formati pixel RGB: | RGB8 (default), BGR8 |
| Formati pixel Bayer: | BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p, BayerRG12Packed |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 40 fps |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 1 output |
| Alimentazione: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| Consumo energetico: | External power: 3.0 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.3 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 41 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount |
| Peso: | 70 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 32 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-234
Risoluzione
1,936 × 1,216 (2.40 MP)
Frequenza fotogrammi
40 fps
Interfaccia digitale
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Alvium G1-234 innovative GigE camera with Sony IMX249 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.