Generale
| Modello: | Alvium FP3-501 NIR |
| Serie di prodotti: | Alvium FP3 |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible NIR |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
| Modello sensore: | ON Semi AR0522 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Rolling shutter (RS) |
| Dimensione sensore: | 5.7 × 4.3 mm (7.1 mm, Type 1/2.5) |
| Dimensione pixel: | 2.20 µm × 2.20 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit |
| Formati pixel monocromatici: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| Formati pixel YUV: | UYVY, YUV422 8-bit |
| Formati pixel RGB: | RGB3, RGB888 (default) |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 84 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | Mainly depends on hardware and register settings. |
| Tempo di esposizione: | 8 µs to 480.00 ms |
| Guadagno: | 0.0 dB to 24.1 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 2 programmable GPIOs |
| Connettore I/O: | Coax, STP |
| Alimentazione: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| Consumo energetico: | Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value. |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 41 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Peso: | 70 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium FP3-501 NIR
Embedded vision FPD-Link III camera with AR0522 sensor
| Risoluzione | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
|---|---|
| Interfaccia digitale | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium FP3-501 NIR innovative FPD-Link III camera with ON Semi AR0522 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.