Alvium GM2 Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium FP3-812 UV
Serie di prodotti: Alvium FP3
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: UV
Gamma spettrale: 200 nm to 1000 nm
Risoluzione: 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
Modello sensore: Sony IMX487
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 7.8 × 7.8 mm (11 mm, Type 2/3)
Dimensione pixel: 2.74 µm × 2.74 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 12-bit
Formati pixel monocromatici: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: Mainly depends on hardware and register settings.
Tempo di esposizione: 8 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 programmable GPIOs
Connettore I/O: Coax, STP
Alimentazione: 5 VDC over MIPI CSI-2
Consumo energetico: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 41 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount
Peso: 70 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 KByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium FP3-812 UV

Embedded vision FPD-Link III camera with IMX487 sensor

Risoluzione 2,848 × 2,848 (8.10 MP)
Interfaccia digitale FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes
  UV Logo

Alvium FP3-812 UV innovative FPD-Link III camera with Sony IMX487 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.