Prodotti // Telecamere matriciali // Alvium // Alvium C // Alvium 1800 C-530 VSWIR
Alvium C Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium 1800 C-530 VSWIR
Serie di prodotti: Alvium C
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: SWIR, Visible SWIR
Gamma spettrale: 400 nm to 1700 nm
Risoluzione: 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
Modello sensore: Sony IMX992 | InGaAs
Architettura sensore (Materiale): cmos-ingaas
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4)
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 10-bit, 12-bit, 8-bit
Formati pixel monocromatici: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
Formati pixel Bayer: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 84 fps
Tempo di esposizione: 36 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 programmable GPIOs
Alimentazione: 5 VDC over MIPI CSI-2
Consumo energetico: Typical: 2.7 W

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 55 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 26 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount
Peso: 40 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 KByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-530 VSWIR

Embedded vision CSI-2 camera with IMX992 sensor

Risoluzione 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
Frequenza fotogrammi 84 fps
Interfaccia digitale MIPI CSI-2, up to 4 lanes
  SWIR Logo

Alvium 1800 C-530 VSWIR innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX992 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.