Generale
| Modello: | Alvium 1800 C-320 VSWIR |
| Serie di prodotti: | Alvium C |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Spettro: | SWIR, Visible SWIR |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1700 nm |
| Risoluzione: | 2,080 × 1,544 (3.20 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX993 | InGaAs |
| Architettura sensore (Materiale): | InGaAs |
| Tipi di otturatore: | Global Shutter |
| Dimensione sensore: | 9 mm ø (Type 1/1.8) |
| Dimensione pixel: | 3.45 µm × 3.45 µm |
Formati pixel
| Formati pixel monocromatici: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 131 fps |
| Tempo di esposizione: | 33 µs to 10 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 2 programmable GPIOs |
| Alimentazione: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| Consumo energetico: | Typical: 2.6 W |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 26 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount |
| Peso: | 40 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-320 VSWIR
Embedded vision CSI-2 camera with IMX993 sensor
Risoluzione
2,080 × 1,544 (3.20 MP)
Frequenza fotogrammi
131 fps
Interfaccia digitale
MIPI CSI-2, up to 4 lanes
Alvium 1800 C-320 VSWIR innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX993 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.