Alvium C Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium 1800 C-240
Serie di prodotti: Alvium C
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono or Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 300 nm to 1100 nm
Risoluzione: 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
Modello sensore: Sony IMX392
Tipi di otturatore: Global Shutter
Dimensione sensore: 7.9 mm ø (Type 1/2.3)
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Formati pixel monocromatici: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
Formati pixel YUV: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
Formati pixel RGB: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Formati pixel Bayer: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 64 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 192 fps
Tempo di esposizione: 26 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 programmable GPIOs
Alimentazione: 5 VDC over MIPI CSI-2
Consumo energetico: Typical: 2.7 W

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 26 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Peso: 40 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 KByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-240

Embedded vision CSI-2 camera with IMX392 sensor

Risoluzione

1,936 × 1,216 (2.40 MP)

Frequenza fotogrammi

192 fps

Interfaccia digitale

MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-240 innovative MIPI CSI-2 camera with Sony IMX392 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.