Prodotti // Accessori // Lenti
C Mount Lens Button

Lenti di alta qualità per la tua applicazione

Le lenti consigliate da Allied Vision sono state testate dai nostri esperti di ottica per soddisfare le esigenze dei professionisti. Grazie alla loro robustezza e maneggevolezza, le lenti con attacco C-Mount sono la scelta tipica per l'imaging industriale. Quando le dimensioni sono importanti, le lenti con attacco S-Mount sono una valida alternativa.

Non esitate a contattare il nostro team commerciale per ulteriori informazioni e per effettuare ordini.

Attacco C / Tipo 1/1,8 (ø9,5 mm)

6 mm
18497 Allied Vision / C-6-F2.8-6MP-T1-1.8

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco C
Formato sensore supportato: Tipo 1/1,8 (ø9,5 mm)
Risoluzione supportata 6 MP
Lunghezza focale: 6 mm
Apertura del diaframma: Da F2,8 a 16

6 mm (consigliato per i modelli Alecs da 5 MP)
Edmund #67-709

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco C
Formato sensore supportato: Tipo 1/1,8 (ø9,5 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 6 mm
Apertura del diaframma: Da F1,4 a 16

8,5 mm (consigliato per i modelli Alecs da 5 MP)
Edmund #58-000

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco C
Formato sensore supportato: Tipo 1/1,8 (ø9,5 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 8,5 mm
Apertura del diaframma: Da F1,3 a 16

12 mm (consigliato per i modelli Alecs da 5 MP)
Edmund #58-001

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco C
Formato sensore supportato: Tipo 1/1,8 (ø9,5 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 12 mm
Apertura del diaframma: Da F1.8 a 16

16 mm (consigliato per i modelli Alecs da 5 MP)
Edmund #59870

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco C
Formato sensore supportato: Tipo 1/1,8 (ø9,5 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 16 mm
Apertura del diaframma: da F1,8 a 16

Attacco C / Tipo 2/3 (ø11 mm)

8 mm
17870 Allied Vision / C-8-F2.4-10MP-T2-3

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco C
Formato sensore supportato: Tipo 2/3 (ø11 mm)
Risoluzione supportata 10 MP
Lunghezza focale: 8 mm
Apertura del diaframma: da F2,4 a 16

12 mm
17871 Allied Vision / C-12-F2.0-10MP-T2-3

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco C
Formato sensore supportato: Tipo 2/3 (ø11 mm)
Risoluzione supportata 10 MP
Lunghezza focale: 12 mm
Apertura del diaframma: Da F2.0 a 16

16 mm
17872 Allied Vision / C-16-F1.8-10MP-T2-3

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco C
Formato sensore supportato: Tipo 2/3 (ø11 mm)
Risoluzione supportata 10 MP
Lunghezza focale: 16 mm
Apertura del diaframma: Da F1.8 a 14

25 mm
17873 Allied Vision / C-25-F1.8-10MP-T2-3

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco C
Formato sensore supportato: Tipo 2/3 (ø11 mm)
Risoluzione supportata 10 MP
Lunghezza focale: 25 mm
Apertura del diaframma: da F1.8 a 16

Attacco C / Tipo 2/3 (ø11 mm)
35 mm
17874 Allied Vision / C-35-F2.0-10MP-T2-3

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco C
Formato sensore supportato: Tipo 2/3 (ø11 mm)
Risoluzione supportata 10 MP
Lunghezza focale: 35 mm
Apertura del diaframma: Da F2.0 a 16

Attacco C / Tipo 2/3 (ø11 mm)
50 mm
17875 Allied Vision / C-50-F2.8-10MP-T2-3

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco C
Formato sensore supportato: Tipo 2/3 (ø11 mm)
Risoluzione supportata 10 MP
Lunghezza focale: 50 mm
Apertura del diaframma: Da F2,8 a 16

Attacco S / Tipo 1/4 (ø4 mm)

4,8 mm Visibile-SWIR
19622 Allied Vision / S-4.8-F2.2-1MP-T1-4-SWIR

Tipo: Obiettivo a focale fissa endocentrico
Spettro: Visibile-SWIR
Attacco: Attacco S
Formato sensore supportato: Tipo 1/4 (ø4 mm)
Risoluzione supportata 1 MP
Lunghezza focale: 4,8 mm
Apertura del diaframma: F2,2

Attacco S / Tipo 1/2,5 (ø7 mm)

2,97 mm Visibile-NIR
12338 Allied Vision / S-2.97-F4-5MP-T1-2.5

Tipo: Obiettivo endocentrico a focale fissa
Spettro: Visibile-NIR
Attacco: Attacco S
Formato sensore supportato: Tipo 1/2,5 (ø7 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 2,97 mm
Apertura: F4

2,97 mm
12339 Allied Vision / S-2.97-F4-5MP-T1-2.5 IRC

Tipo: Obiettivo endocentrico a focale fissa
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco S
Formato sensore supportato: Tipo 1/2,5 (ø7 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 2,97 mm
Apertura: F4

4,1 mm Visibile-NIR
12340 Allied Vision / S-4.1-F3-5MP-T1-2.5

Tipo: Obiettivo endocentrico a focale fissa
Spettro: Visibile-NIR
Attacco: Attacco S
Formato sensore supportato: Tipo 1/2,5 (ø7 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 4,1 mm
Apertura: F3

4,1 mm
12341 Allied Vision / S-4.1-F3-5MP-T1-2.5-IRC

Tipo: Obiettivo endocentrico a focale fissa
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco S
Formato sensore supportato: Tipo 1/2,5 (ø7 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 4,1 mm
Apertura: F3

6 mm Visibile-NIR
12342 Allied Vision / S-6-F1.8-5MP-T1-2.5

Tipo: Obiettivo endocentrico a focale fissa
Spettro: Visibile-NIR
Attacco: Attacco S
Formato sensore supportato: Tipo 1/2,5 (ø7 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 6 mm
Apertura: F1.8

6 mm
12343 Allied Vision / S-6-F1.8-5MP-T1-2.5-IRC

Tipo: Obiettivo endocentrico a focale fissa
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco S
Formato sensore supportato: Tipo 1/2,5 (ø7 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 6 mm
Apertura: F1.8

8 mm Visibile-NIR
12344 Allied Vision / S-8-F1.8-5MP-T1-2.5

Tipo: Obiettivo endocentrico a focale fissa
Spettro: Visibile-NIR
Attacco: Attacco S
Formato sensore supportato: Tipo 1/2,5 (ø7 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 8 mm
Apertura: F1.8

8 mm
12345 Allied Vision / S-8-F1.8-5MP-T1-2.5-IRC

Tipo: Obiettivo endocentrico a focale fissa
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco S
Formato sensore supportato: Tipo 1/2,5 (ø7 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 8 mm
Apertura: F1.8

12 mm Visibile-NIR
12346 Allied Vision /S-12-F2.8-5MP-T1-2.5

Tipo: Obiettivo endocentrico a focale fissa
Spettro: Visibile-NIR
Attacco: Attacco S
Formato sensore supportato: Tipo 1/2,5 (ø7 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 12 mm
Apertura: F2.8

12 mm
12347 Allied Vision /S-12-F2.8-5MP-T1-2.5-IRC

Tipo: Obiettivo endocentrico a focale fissa
Spettro: Visibile
Attacco: Attacco S
Formato sensore supportato: Tipo 1/2,5 (ø7 mm)
Risoluzione supportata 5 MP
Lunghezza focale: 12 mm
Apertura: F2.8

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision