GoldeyePro Sideview
GoldeyePro Sideview

Telecamere a infrarossi a onde corte Goldeye Pro con interfaccia 5GigE

Scopri una qualità dell'immagine eccezionale!

Contatta un esperto

La serie di telecamere Goldeye Pro è progettata per portare i sistemi di imaging SWIR a un livello superiore, migliorando la produttività, la qualità delle immagini e le prestazioni. Le telecamere Goldeye Pro G5 TEC 1 incorporano la versione TEC dei sensori IMX99x SenSWIRTM di Sony, sensibili da 400 nm a 1.700 nm.

Le telecamere offrono una produttività migliorata e velocità di trasferimento delle immagini più elevate, grazie all'interfaccia 5 GigE, mantenendo allo stesso tempo un'efficace stabilizzazione della temperatura del sensore tramite un dispositivo di raffreddamento termoelettrico (TEC). Questa combinazione consente un'immagine SWIR ad alta risoluzione con dettagli senza pari ad alte frequenze di fotogrammi, fornendo le migliori prestazioni di imaging della categoria.

TrophyGoldeyePro

Funzionalità avanzate per una qualità dell'immagine eccellente

  • Raffreddamento termoelettrico automatico o controllato manualmente (TEC1)
  • Soppressione della corrente oscura
  • Correzione della non uniformità con adattamento automatico
  • Correzione dei pixel difettosi
  • Correzione dello sfondo
  • Modalità di lettura del sensore a 12 e 10 bit per la massima gamma dinamica possibile 
  • Controllo della regione di interesse per accelerare la frequenza dei fotogrammi e ottimizzare l'utilizzo della larghezza di banda
  • Tabelle di consultazione per aumentare il contrasto
  • Set utente per una configurazione semplificata della telecamera
  • Binning digitale e controllo del guadagno per aumentare la sensibilità

Richiedi subito il tuo prestito campione!

 Disponibilità limitata! 

Placeholder Image
Placeholder Image