Goldeye Pro 단파 적외선 카메라 (5GigE 인터페이스 포함)
탁월한 화질을 경험하세요!
화질을 경험해 보십시오.
귀사의 애플리케이션에서 카메라를 테스트하고 지금 바로 대여용 샘플을 주문하십시오.
Goldeye Pro 카메라 시리즈는 처리량, 화질 및 성능을 향상시켜 SWIR 이미징 시스템을 차원 높인 수준으로 끌어올리기 위해 설계되었습니다. Goldeye Pro G5 TEC 1 카메라는 400nm부터 1,700nm까지 감지 가능한 소니 IMX99x SenSWIR™ 센서의 TEC 버전을 탑재했습니다.
이 카메라는 5 GigE 인터페이스를 통해 향상된 처리량과 더 빠른 이미지 전송 속도를 제공하면서도, 동시에 열전 냉각기(TEC)를 통한 효과적인 센서 온도 안정화를 유지합니다. 이러한 조합은 동급 최고의 이미징 성능을 제공함으로써 높은 프레임 속도에서 타의 추종을 불허하는 디테일을 갖춘 고해상도 SWIR 이미징을 가능하게 합니다.
탁월한 화질을 위한 고급 기능
- 자동 또는 수동 제어 열전 냉각(TEC1)
- 암전류 억제
- 자동 적응을 통한 불균일성 보정
- 결함 픽셀 보정
- 배경 보정
- 최대 동적 범위를 위한 12비트 및 10비트 센서 판독 모드
- 프레임 속도 향상 및 대역폭 사용 최적화를 위한 관심 영역 제어
- 명암비 향상을 위한 룩업 테이블
- 간편한 카메라 설정을 위한 사용자 설정
- 감도 향상을 위한 디지털 비닝 및 이득 제어
지금 바로 대출 샘플을 요청하세요!
한정 수량만 제공됩니다!