Goldeye Pro 5GigEインターフェース搭載短波赤外線カメラ
卓越した画質を体験してください!
画質を体感してください。
ご使用のアプリケーションでカメラをテストし、今すぐ貸出サンプルをご注文ください。
Goldeye Proカメラシリーズは、スループット、画質、性能を向上させることで、SWIRイメージングシステムを次のレベルに引き上げるよう設計されています。Goldeye Pro G5 TEC 1カメラは、400nmから1,700nmの感度を持つソニーのIMX99x SenSWIR™センサーのTECバージョンを搭載しています。
5 GigEインターフェースにより、スループットの向上と高速な画像転送を実現。同時に熱電冷却器(TEC)による効果的なセンサー温度安定化を維持します。この組み合わせにより、クラス最高の撮像性能を提供し、高フレームレートで比類のない詳細を備えた高解像度SWIR撮像を可能にします。
優れた画質のための高度な機能
- 自動または手動制御の熱電冷却(TEC1)
- 暗電流抑制
- 自動適応による不均一性補正
- 欠陥画素補正
- バックグラウンド補正
- 最高ダイナミックレンジを実現する12ビットおよび10ビットセンサー読み出しモード
- フレームレート高速化と帯域幅使用の最適化のための関心領域制御
- コントラスト向上のためのルックアップテーブル
- 簡素化されたカメラ設定のためのユーザー設定
- 感度向上のためのデジタルビニングとゲイン制御
今すぐローンサンプルをリクエスト!
数量限定!