Potenzia la tua visione
Crea soluzioni personalizzate di visione artificiale basate sull'intelligenza artificiale con Alecs
Alecs è una piattaforma di Smart Telecamere aperta e di livello industriale progettata per semplificare l'integrazione, ridurre la complessità e accelerare il time-to-market.
Scopri come Alecs risolve le tue sfide nel campo della visione artificiale
Visione artificiale personalizzata semplificata
Alecs è una piattaforma aperta per Smart Telecamere creata per rispondere alle sfide specifiche di ingegneri di sistema, costruttori di macchine e fornitori di software. Grazie al suo design di livello industriale, all'hardware potente e all'ambiente software aperto, Alecs offre la flessibilità e l'affidabilità necessarie per sviluppare e implementare soluzioni di visione artificiale basate sull'intelligenza artificiale.
Alecs combina le capacità di imaging ad alta risoluzione della serie di telecamere Alvium con la potenza di calcolo del SoM NVIDIA Jetson Orin NX. Il suo robusto alloggiamento protetto IP67, i connettori M12 e le interfacce industriali garantiscono un'integrazione perfetta e un'affidabilità a lungo termine.
Che si tratti di integrare la visione nelle macchine, creare software personalizzati o gestire sistemi di visione complessi, Alecs offre gli strumenti necessari per avere successo.
I vantaggi per i clienti in sintesi
Affidabilità e versatilità comprovate
Costruito sulla piattaforma affidabile Alvium, offre un'ampia gamma di sensori e un ricco set di funzionalità, garantendo prestazioni affidabili e flessibilità per qualsiasi applicazione.
Massima flessibilità di progettazione
Scegli il sensore, la potenza di calcolo, l'illuminazione e lo stack software più adatti al tuo caso d'uso, dall'ispezione classica all'analisi basata sull'intelligenza artificiale.
Riduzione dei tempi di commercializzazione
Crea e distribuisci applicazioni avanzate di visione artificiale e intelligenza artificiale senza PC esterni o complesse integrazioni di sistema.
Progettato per ambienti industriali
L'alloggiamento con grado di protezione IP67, la resistenza alle vibrazioni e agli urti e un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -20 e +65 °C garantiscono un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Controllo totale sui tuoi dati
Acquisisci, elabora e analizza le immagini direttamente sul dispositivo, senza bisogno del cloud.
Aperto e a prova di futuro
Un'architettura a piattaforma aperta consente una facile integrazione di software di terze parti, modelli di intelligenza artificiale personalizzati ed estensioni specifiche per le applicazioni.
Ottieni maggiori informazioni
Se desiderate saperne di più su Alecs, la soluzione di telecamere integrate di Allied Vision, contattate il nostro esperto.