賦能您的願景
運用 Alecs 打造客製化人工智慧機器視覺解決方案
Alecs 是一款開放式工業級智慧攝影機平台,旨在簡化整合流程、降低複雜度,並加速產品上市時間。
探索Alecs如何解決您的機器視覺挑戰
客製化機器視覺,輕鬆實現
Alecs 是一款專為解決系統工程師、機械製造商及軟體供應商獨特挑戰而打造的開放式智慧相機平台。憑藉工業級設計、強大硬體及開放軟體環境,Alecs 提供您開發與部署基於人工智慧的機器視覺解決方案所需的靈活性與可靠性。
Alecs 融合 Alvium 相機系列的高解析度成像能力與 NVIDIA Jetson Orin NX SoM 的運算效能。其堅固的 IP67 防護外殼、M12 連接器及工業級介面,確保無縫整合與長期可靠性。
無論您是將視覺系統整合至機械設備、開發客製化軟體,或管理複雜視覺系統,Alecs皆能提供助您成功的解決方案。
客戶利益一覽
經證實的可靠性與多功能性
基於值得信賴的Alvium平台打造,提供廣泛的感測器選擇與豐富的功能組合,確保在任何應用場景中皆能展現可靠的性能與靈活性。
最大設計靈活性
選擇最適合您應用場景的感測器、運算能力、照明方案及軟體堆疊——從經典檢測到人工智慧驅動的分析。
更快的上市時間
無需外部電腦或複雜系統整合,即可建置與部署先進視覺與人工智慧應用程式。
專為工業環境打造
具備IP67防護等級的外殼、抗震抗衝擊特性,以及-20至+65°C的操作溫度範圍,確保全天候可靠運作。
完全掌控您的數據
直接在裝置上擷取、處理及分析影像,無需雲端服務。
開放且具備未來適應性
開放式平台架構可輕鬆整合第三方軟體、自訂人工智慧模型及應用程式專屬擴充功能。
獲取更多資訊
若您想進一步了解Alecs(Allied Vision嵌入式相機解決方案),請聯繫我們的專家。