Azienda // Notizie
allPIXAevo family

Presentazione della telecamera a scansione lineare allPIXA evo 32k

10/22/2025 | Novità sui prodotti

Chromasens è lieta di presentare allPIXA evo 32k, la sua telecamera monocromatica a scansione lineare più avanzata, progettata per ambienti in cui precisione e velocità sono fondamentali. Questa telecamera all'avanguardia combina un sensore CMOS di ultima generazione, elaborazione delle immagini integrata e un'interfaccia CXP-12, garantendo una qualità dell'immagine e un'affidabilità eccezionali anche alle massime prestazioni. Ideale per applicazioni quali l'ispezione di semiconduttori e PCB, l'analisi degli elettrodi delle batterie e l'ispezione ad alta velocità di nastri e fogli, allPIXA evo 32k eccelle nel rilevare difetti minimi senza compromettere la velocità di produzione.

La allPIXA evo 32k si distingue per il suo design innovativo, con due linee da 16k/5 µm con un offset di ½ pixel, elaborate in tempo reale per fornire un'immagine da 32k utilizzando obiettivi standard da 16k. Questo progresso tecnologico la rende perfetta per applicazioni che richiedono il rilevamento di difetti sub-pixel, come l'ispezione di semiconduttori, l'ispezione di PCB, l'AOI e il controllo qualità. Integrando sensori CMOS di fascia alta, algoritmi avanzati di elaborazione delle immagini e le più recenti tecnologie di interfaccia, allPIXA evo 32k offre una risoluzione e una velocità senza pari, stabilendo un nuovo punto di riferimento in termini di precisione ed efficienza.

Questo lancio non riguarda solo l'introduzione di un modello con risoluzione più elevata. Si tratta di estendere le capacità della serie allPIXA evo per supportare le vostre attività di ispezione più impegnative. 

👉 Perché si distingue

  • Risoluzione di 32.768 pixel con velocità di linea fino a 80 kHz
  • Doppia linea da 16k/5 µm con offset di ½ pixel
  • Elaborazione delle immagini integrata in tempo reale per ridurre il carico del sistema e ottimizzare il flusso di dati
  • Interfaccia 4× CoaXPress-12 per la massima larghezza di banda e affidabilità
  • Compatibile con obiettivi standard da 16k: non è necessario alcun costoso aggiornamento ottico 

Panoramica della telecamera:

  • Sensore CMOS multilinea con 32768 pixel
  • Dimensione pixel del sensore: 5 µm
  • Interfacce: 4x CoaXPress CXP-12 (HD-BNC)
  • Supporta PoCXP (Power over CoaXPress)
  • Alta velocità: fino a 73 kHz in modalità Mono
  • Uscita di 32768 pixel Mono
  • Attacco ottico: M95