公司 // 新聞
allPIXAevo family

隆重推出 allPIXA evo 32k 線掃描相機

10/22/2025 | 產品快訊

Chromasens 欣然推出其最先進的單色線掃描相機 allPIXA evo 32k,專為精準度與速度至關重要的環境而設計。這款尖端相機融合了先進的 CMOS 感測器、嵌入式影像處理技術及 CXP-12 介面,即使在極限性能下仍能確保卓越的影像品質與可靠性。 此款相機特別適用於半導體與電路板檢測、電池電極分析、高速網帶與箔材檢測等應用場景,能精準偵測微小瑕疵,同時維持生產速度不減。

其創新設計採用兩條16k/5微米感光列,透過半像素偏移技術即時處理,使標準16k鏡頭即可輸出32k影像。此技術突破使其成為半導體檢測、PCB檢測、自動光學檢測(AOI)及品質控制等需亞像素缺陷檢測應用的完美選擇。 透過整合高端CMOS感測器、先進影像處理演算法及最新介面技術,allPIXA evo 32k提供無與倫比的解析度與速度,為精密度與效率樹立全新標竿。

本次發布不僅是推出更高解析度機型,更是延伸 allPIXA evo 系列的檢測能力,以滿足您最嚴苛的檢測需求。 

👉 卓越優勢

  • 32,768 像素解析度,線速高達 80 kHz
  • 雙16k/5微米掃描線,具備½像素偏移功能
  • 即時嵌入式影像處理技術,有效降低系統負載並優化數據流
  • 配備4組CoaXPress-12介面,實現最大頻寬與可靠性
  • 相容標準16k鏡頭——無需昂貴的光學升級 

相機概述:

  • CMOS多線感測器,具備32768像素
  • 感測器像素尺寸:5微米
  • 介面:4x CoaXPress CXP-12 (HD-BNC)
  • 支援 PoCXP(CoaXPress 供電技術)
  • 高速模式:單色最高達73千赫茲
  • 輸出 32768 像素單色影像
  • 光學接環:M95