AdobeStock 1802165542

Telecamere industriali compatte per robotica e sistemi autonomi

Mantieni i tuoi robot più veloci, intelligenti e precisi

Migliora la precisione e la sicurezza dei robot con le nostre telecamere industriali. Scopri le soluzioni che migliorano l'automazione, l'accuratezza e l'efficienza operativa.

Sfide e tendenze

Real time processing RGB

Sfocatura da movimento e ritardi di elaborazione

I movimenti ad alta velocità richiedono un'acquisizione precisa delle immagini e un'elaborazione in tempo reale. Anche una minima sfocatura o un minimo ritardo possono ridurre la precisione di posizionamento e influire sull'efficienza complessiva del processo.

Food Beverages Campaign Icons Challenges v7

Vibrazioni e urti sul braccio robotico

Le frequenti accelerazioni e gli urti sottopongono le telecamere a notevoli sollecitazioni meccaniche. In ambienti di robotica dinamici, garantire una qualità dell'immagine costante e la stabilità del sistema diventa una sfida.

Be yourself

Integrazione complessa e gestione dei cavi

Controller esterni, cavi lunghi e spazi ristretti complicano l'installazione e la manutenzione. Ogni interfaccia aggiuntiva aumenta i tempi di configurazione e limita la flessibilità per le applicazioni robotiche in evoluzione.

Requisiti tecnici

  • Telecamere robuste (protezione IP) con supporto ROS2 per un'integrazione perfetta
  • Design compatto adatto al posizionamento all'interno di piattaforme robotiche e bracci robotici
  • Elaborazione in tempo reale e bassa latenza per evitare collisioni dei robot autonomi con persone e oggetti  
  • Elevata efficienza energetica per un lungo tempo di funzionamento della Robotica mobile
csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.