Lösungen // Embedded Vision-Lösungen
Embedded Applications Robot AI

Embedded Vision-Lösungen

Wo Vision auf Technologie trifft

Innovative Lösungen für jede Branche

csm header alvium lenses 1280x720 77c1f35075

Embedded Vision Kameras

Wir bieten Entwicklern von eingebetteten Systemen Zugang zu leistungsstarken Kameramodulen in Industriequalität und ebnen Maschinenbauingenieuren den Weg vom PC zu eingebetteten Systemen. Mit unserer Alvium-Kameraserie bieten wir eine einfache Hardware- und Software-Integration in eingebettete Anwendungen. Dank der revolutionären ALVIUM®-Technologie, einem einzigartigen System-on-Chip, das von Allied Vision entwickelt wurde, bietet die Alvium-Kameraserie industrielle Leistung für Embedded Vision mit vielen Vorteilen für Systemingenieure.

  • Große Sensorvielfalt
  • Fortschrittliche Bildvorverarbeitung
  • Kompakter Formfaktor
  • Geringer Stromverbrauch
  • Industriestandards
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

// Alvium CSI-2

Industrietaugliche CSI-2-Kameras für fortschrittliche Embedded Vision

// Entdecken Sie die Alvium C-Kameras

// Alvium FP3

Robuste CSI-2-basierte Alvium-Kameras für Lösungen mit langen Kabeln

// Entdecken Sie die Alvium FP3-Kameras

// Alvium GM2

CSI-2-basierte Alvium-Kameras für schnelle und weitreichende Datenübertragung

// Entdecken Sie die Alvium GM2-Kameras

Zubehör für Embedded Vision

Das von Allied Vision zugelassene Zubehör wurde von unseren Experten ausgewählt, um Ihnen die bestmögliche Bildqualität für Ihre Anwendung mit höchster Zuverlässigkeit zu bieten. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Adapterplatinen, Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Allied Vision-Kameras durch. Auf diese Weise können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision-Kameras sicherstellen.

// Alle Zubehörteile anzeigen

csm AlviumFP3 GM2 Coax f87b875b06

Alvium FPD Link III und GMSL2™-Kameras

Basierend auf den Alvium MIPI CSI-2-Kameras bietet Allied Vision auch Alvium-Kameras mit FPD Link III oder GMSL2™ an. Mit einer zusätzlichen Leiterplatte, die den Serializer-Chip enthält, ermöglichen die Alvium FP3- und GM2-Kameras lange Kabellösungen von bis zu 15 Metern. Alle Kamerafunktionen können genutzt werden, sodass sie genau wie die Standard-Alvium-MIPI-CSI-2-Kameras über V4L2 funktionieren. Zusätzlich ist eine Deserializer-Adapterplatine erhältlich, die an die Embedded-Platine angeschlossen wird. Sie können auch eine Trägerplatine von einem unserer Ökosystempartner verwenden, die bereits über einen Deserializer verfügt.

Ihre Vorteile:

  • Vollständig EMV-konform
  • Stoß- und vibrationsfest
  • Schnelle und overheadarme Bildübertragung auf Embedded-Systemen
  • Für mehrere Kameras geeignet
  • Deserialisierer-Karten für FPD-Link III und GMSL2™ verfügbar
  • Dünne STP- und Koaxialkabel in verschiedenen Längen verfügbar

Einfache Integration

// Software

Alvium CSI-2-Kameras

Um Alvium CSI-2-Kameras in Ihrem Bildverarbeitungssystem zu betreiben, bietet Allied Vision verschiedene Zugriffsmodi an:

  • GenICam für CSI-2-Zugriff steuert die Kamera über GenICam-Funktionen unter direkter Verwendung des Alvium CSI-2-Software Treibers und der CSI-2-Transportschicht (TL).
  • Direct Register Access (DRA) zur Steuerung der Kameras über Register für fortgeschrittene Benutzer.
  • Video4Linux2-Zugriff ermöglicht die Steuerung der Kameras über die etablierte V4L2-API und Anwendungen wie GStreamer und OpenCV.

Open-Source-CSI-2-Software Treiber sind auf GitHub für verschiedene Boards und System-on-Chips (SoCs) verfügbar.

Alvium GigE-, 5GigE- und USB3-Kameras

Alvium USB-, GigE- und 5GigE-Kameras lassen sich mit dem Vimba X SDK der nächsten Generation von Allied Vision, einem vollständig GenICam-kompatiblen, plattformunabhängigen SDK für alle Allied Vision-Kameras mit GigE-, 5GigE- und USB3-Vision-Schnittstelle, problemlos in eingebettete Systeme integrieren.

GenICam-basierte Transportschichten unterstützen die Alvium-Kameras und können sie automatisch mit Softwarelösungen von Drittanbietern wie MATLAB, OpenCV, Halcon, CVB und vielen anderen verbinden.

Logo VimbaX transparent

// Software Treiber

Unsere CSI-2-Software Treiber unterstützen alle aktuellen und zukünftigen Alvium-Kameramodule mit MIPI CSI-2-Schnittstelle, unabhängig davon, welchen Sensor das Kameramodul verwendet. Mit minimalem Entwicklungsaufwand können verschiedene Kameras mit unterschiedlichen Sensoren getestet, verschiedene Auflösungsvarianten eines Systems entwickelt oder bestehende Systeme auf die neuesten Sensoren aufgerüstet werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch die Entwicklungskosten erheblich. Umfassende Dokumentation und Support erleichtern die Systemintegration zusätzlich und vereinfachen das Prototyping. Unsere Open-Source-Software Treiber finden Sie auf GitHub.

csm alvium driver infographic 89ff229bcf

Embedded Ökosystem

Sie suchen nach einer kompletten Embedded-Lösung? Oder einfach nach dem richtigen Partner für Ihre Hardware- oder Softwareentwicklung? Wir haben die Antwort für Sie und bringen den richtigen Partner mit an den Tisch.

Allied Vision hat sich mit Partnern zusammengetan, die auf Embedded- und Machine-Vision-Lösungen spezialisiert sind, um unseren Kunden eine einfache Hardware- und Software-Systemintegration zu ermöglichen. Wir erweitern unser Embedded Ökosystem ständig.

Neben unseren aufgeführten Partnern haben wir noch viele weitere, die Ihren Anwendungsfall unterstützen können, beispielsweise wenn Sie eine KI-Plattformlösung für ITS oder Inspektion suchen. Oder das gesamte Spektrum von der Embedded-Entwicklung über die Integration bis hin zur vollständigen Montage.

Lassen Sie uns loslegen!

Kontaktieren Sie uns einfach

// Avnet Sillica

Avnet Silica ist die europäische Halbleitersparte von Avnet, einem der weltweit führenden Technologie-Distributoren, und fungiert als intelligente Schnittstelle zwischen Kunden und Lieferanten. Der Distributor vereinfacht komplexe Abläufe durch kreative Lösungen, Technologie und logistische Unterstützung. Avnet Silica ist seit vielen Jahren Partner führender Halbleiterhersteller und innovativer Lösungsanbieter. Mit einem Team von mehr als 200 Anwendungsingenieuren und technischen Spezialisten unterstützt Avnet Silica Projekte von der Idee über das Konzept bis hin zur Produktion. Avnet Silica ist eine regionale Geschäftseinheit von Avnet (NASDAQ: AVT) mit europäischem Hauptsitz in Belgien (Avnet Europe BV). 

// Kontaktieren Sie Avnet Silica

Weiterlesen
Avnet Silica

// AI Blox

AI Blox bietet leistungsstarke, modulare, sichere und zuverlässige Hardware, um die Einführung von Edge-KI-Anwendungen im Transport- und Logistikbereich zu beschleunigen. Die Mission von AI Blox ist es, Edge-Intelligenz zu vereinfachen, indem Reibungspunkte in der KI-Wertschöpfungskette beseitigt werden. Das Unternehmen unterstützt andere Unternehmen, indem es die flexibelste KI-Hardware auf dem Markt anbietet und so die Markteinführungszeit verkürzt. Möchten Sie mehr über AI Blox erfahren? Klicken Sie auf den folgenden Link.

csm AI Blox Logo 5c269abfea

// PCB-Arts

Wir sind Ihr Partner für intelligente Embedded-Systeme. Bei PCB-Arts dreht sich alles um High-End-Embedded-Technologie und integrierte Prozessoren. Wir unterstützen Sie von der Entwicklung der Elektronik und Embedded-Software bis hin zur Serienfertigung Ihres Produkts.

Mehr entdecken
pcb arts logo colored 1

// Connect Tech

Connect Tech Inc. ist der weltweit größte Embedded-Hardware-Partner von NVIDIA und bietet eine breite Palette an NVIDIA® Jetson™-Lösungen sowie Embedded-Lösungen für eine Vielzahl von Industriestandards, darunter COM Express®, SMARC und mehr. Mit über 35 Jahren Erfahrung im Bereich Embedded Computing umfasst das Angebot an bewährten Technologien von Connect Tech komplette Embedded-Systeme, Trägerplatinen, thermische Lösungen, Embedded-Switches und vieles mehr. Dank eigener Design- und Fertigungsdienstleistungen kann Connect Tech schnell maßgeschneiderte Design-Dienstleistungen bereitstellen und Sie in Rekordzeit von der Entwicklung bis zur Bereitstellung begleiten.

Weiterlesen
csm Logo ConnectTech Clean white 1bdaa12355

// NVIDIA

Mit ihrer Jetson-Modulfamilie bietet NVIDIA leistungsstarke und stromsparende Systeme, die sich für die Lösung von Echtzeit-Anforderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) am Netzwerkrand eignen. In Verbindung mit der Alvium-Kameraserie war die Entwicklung von GPU-gestützten Embedded Vision-Anwendungen noch nie so einfach.

NVLogo 2D

// Texim Europa

Bei Texim Europe bieten wir mit Leidenschaft standardisierte und maßgeschneiderte Komponenten, Module und (Teil-)Systeminnovationen von vertrauenswürdigen, hochwertigen Lieferanten aus unserem weltweiten Netzwerk an. Unsere hochqualifizierten Experten arbeiten eng mit den Ingenieuren und Supply-Chain-Teams unserer Kunden zusammen, tauschen sich über Portfolios und Roadmaps aus und sorgen für eine zuverlässige Produktversorgung, um die Entwicklung und Produktion von Geräten der nächsten Generation zu unterstützen, die in den Zielmärkten unserer Kunden einen echten Unterschied machen werden.

Mehr entdecken
csm TeximEurope Logo 8c11f2cfb2

// Wahtari

Wahtari mit Sitz in München nutzt eine breite Palette von KI-Hardware- und Softwarekomponenten in Kombination mit der Wahtari AI Vision-Plattform, um schnell maßgeschneiderte, fortschrittliche KI-Systeme zu entwickeln. Wahtari bietet auch bewährte, einsatzbereite KI-Systeme an, die leicht angepasst und integriert werden können.

Weiterlesen
Logo Wahtari white
Header Startup Hub KI 2022 72dpi

Künstliche Intelligenz und Embedded Vision

Für Start-ups, die Vision und Innovation verbinden, bietet Allied Vision ein wertvolles Tool zur Suche nach der richtigen Kamera. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Projektarbeit mit unseren Kunden und Partnern unterstützen wir Start-up-Unternehmen bei der Entwicklung ihrer KI-Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Robotik, Augmented Reality, Drohnen, Automatisierung oder ITS

Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine perfekte Interaktion zwischen KI und einer Kamera?

Lesen Sie die Tipps der Experten

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision