eVision  EasyMatch

EasyMatch

Mustererkennungsbibliothek

- Musterabgleich unter Verwendung normalisierter Korrelation
- Subpixel-Genauigkeit
- Unterstützung von Drehung und Skalierung
- Erkennung mehrerer Mustervorkommen
- Unterstützung von Graustufen- und Farbbildern
- Unterstützung von „irrelevant“ Bereichen

Beschreibung

EasyMatch ist eine Bibliothek für die Erkennung von Graustufen- und Farbmuster. Mit ihr können Sie das System anhand eines Referenzmusters trainieren und anschließend dessen Vorkommen in anderen Bildern lokalisieren. Dieses Tool ist sehr praktisch, wenn die Position eines bestimmten Teils im Sichtfeld unbekannt ist oder wenn das Vorhandensein von Teilen kontrolliert werden muss. Die Bibliothek arbeitet mit einer normalisierten Korrelationsmethode, d. h. sie misst Abweichungen zwischen dem Muster und dem Zielbild.

EasyMatch Multiple pattern occurrences

Mehrfachauftreten von Mustern

EasyMatch kann mehrere Vorkommen eines Musters finden, bis zu einer vom Benutzer festgelegten Anzahl.

EasyMatch Image Correlation

Standard-, offsetnormalisierte, gainnormalisierte und vollständig normalisierte Korrelation

Die Korrelation wird anhand von Graustufen- oder Farbbildern berechnet. Um Schwankungen in der Beleuchtung der Muster auszugleichen, werden die Musterbilder normalisiert. EasyMatch bietet vier Normalisierungsmodi, je nachdem, ob eine Graustufenverstärkung und/oder eine Offset-Kompensation verwendet wird.

EasyMatch Normal inverse or mixed contrast

Normaler, inverser oder gemischter Kontrast

Aufgrund bestimmter Lichteffekte kann ein Objekt mit umgekehrtem Kontrast erscheinen (weiß auf schwarz statt schwarz auf weiß oder umgekehrt). Je nach Anwendung kann es sinnvoll sein, umgekehrte Instanzen beizubehalten oder zu ignorieren. Es stehen drei Kontrastmodi zur Verfügung: nur positive Vorkommen berücksichtigen, nur negative Vorkommen berücksichtigen oder beides.

Translation, Rotation und isotrope/anisotrope Skalierung

Um die besten Übereinstimmungen zwischen dem Muster und dem Zielbild zu finden, kann das Ziel horizontal und vertikal verschoben werden. Zusätzlich kann es gedreht und/oder gleichzeitig oder unabhängig voneinander in X- und Y-Richtung skaliert werden. Der Drehwinkel und die Skalierungsfaktoren variieren in einem vom Benutzer festgelegten Intervall. Alle Freiheitsgrade können beliebig kombiniert werden.

EasyMatch Translation rotation and isotropic anisotropic scaling

Variable Genauigkeit, bis auf Subpixel-Ebene

Die Genauigkeit, mit der das Muster gemessen wird, kann gewählt werden (je weniger genau, desto schneller). Eine Genauigkeit von einem Zehntel Pixel kann erreicht werden.

EasyMatch Variable accuracy up to sub pixel level

Pixel sind mir egal

Wenn das Muster nicht in einen rechteckigen ROI eingeschrieben werden kann, kann die Umgebung des Musters ignoriert werden, indem die Pixelwerte unter einen Schwellenwert gesetzt werden. Diese Pixel werden dann nicht in den Abgleichprozess einbezogen. Die gleiche Funktion kann verwendet werden, wenn sich Teile der Vorlage von Probe zu Probe ändern.

EasyMatch dont care

Graustufen- und Farbbilder

EasyMatch funktioniert sowohl mit 8-Bit-Graustufenbildern als auch mit 24-Bit-RGB-Bildern.

EasyMatch Vision Tool for Color

Nicht quadratische Pixel

Wenn Bilder mit nicht quadratischen Pixeln aufgenommen werden, erscheinen gedrehte Objekte verzerrt. Durch Berücksichtigung des Pixel-Seitenverhältnisses kann dieser Effekt ausgeglichen werden.

EasyMatch for Non Square Images

Weitere Vorteile

Neo-Lizenzierungssystem

Neo ist das neue Lizenzierungssystem. Es ist zuverlässig, auf dem neuesten Stand der Technik und steht nun für die Speicherung von Open eVision- und eGrabber-Lizenzen zur Verfügung. Mit Neo können Sie wählen, wo Sie Ihre Lizenzen aktivieren möchten, entweder auf einem Neo-Dongle oder in einem Neo-Software-Container. Sie kaufen eine Lizenz und entscheiden später.

Neo-Dongles bieten robuste Hardware und die Flexibilität, von einem Computer auf einen anderen übertragen zu werden. Neo-Software-Container benötigen keine spezielle Hardware, sondern sind mit dem Computer verbunden, auf dem sie aktiviert wurden.

Neo wird mit einem eigenen, dedizierten Neo License Manager ausgeliefert, der in zwei Varianten erhältlich ist: einer intuitiven, benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche und einer Befehlszeilenschnittstelle, die eine einfache Automatisierung der Neo-Lizenzierungsverfahren ermöglicht.

Alle Open eVision-Bibliotheken für Windows und Linux

  • Microsoft Windows 11, 10 für x86-64 (64-Bit) Prozessorarchitektur
  • Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise auf x86_64-Systemen
  • Linux für x86-64 (64-Bit) und ARMv8-A (64-Bit) Prozessorarchitekturen mit einer glibc-Version größer oder gleich 2.18
DriverWinLinuxARM

Open eVision Studio

Open eVision Studio ist das Evaluierungs-, Prototyping- und Entwicklungstool von Open eVision.
Dank seiner intuitiven grafischen Benutzeroberfläche können Sie jede der 2D-Bildverarbeitungsfunktionen von eVision aufrufen und das Ergebnis sofort sehen. Eine Skriptfunktion generiert den entsprechenden Code, der dann kopiert und in Ihre Anwendung eingefügt werden kann.

Open eVision Studio ist kostenlos (bei Verwendung von Open eVision 2.0 und höher) und erfordert keine Lizenz.

eVision Bundle Studio AVT
eVision Bundle Studio AVT

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4153 Open EasyMatch for USB dongle

PC4303 Open eVision EasyMatch

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyMatch