eVision  EasyMatch

EasyMatch

패턴 매칭 라이브러리

- 정규화된 상관관계를 이용한 패턴 매칭
- 서브픽셀 정확도
- 회전 및 크기 조정 지원
- 다중 패턴 발생 감지
- 그레이스케일 및 컬러 이미지 지원
- "무관심 영역" 지원

설명

EasyMatch는 회색조 및 컬러 패턴 매칭 라이브러리입니다. 참조 패턴으로 시스템을 훈련시킨 후 다른 이미지에서 해당 패턴의 출현 위치를 찾아낼 수 있습니다. 이 도구는 시야 내에서 특정 부품의 위치가 알려지지 않았거나 부품의 존재 여부를 확인해야 할 때 매우 유용합니다. 이 라이브러리는 정규화된 상관 계수 방법을 사용하여 패턴과 대상 이미지 간의 차이를 측정하는 방식으로 작동합니다.

EasyMatch Multiple pattern occurrences

다중 패턴 발생

EasyMatch는 사용자가 정의한 수까지 패턴의 여러 발생 위치를 찾을 수 있습니다.

EasyMatch Image Correlation

표준, 오프셋 정규화, 이득 정규화 및 완전 정규화 상관관계

상관관계는 그레이스케일 또는 컬러 이미지에 대해 계산됩니다. 패턴 조명 변동을 처리하기 위해 패턴 이미지는 정규화됩니다. EasyMatch는 그레이스케일 게인 및/또는 오프셋 보정 사용 여부에 따라 네 가지 정규화 모드를 제공합니다.

EasyMatch Normal inverse or mixed contrast

정상, 역상, 또는 혼합 대비

특정 조명 효과로 인해 물체의 대비가 반전되어 나타날 수 있습니다(흰색 바탕에 검은색 대신 검은색 바탕에 흰색 또는 그 반대의 경우). 응용 프로그램에 따라 반전된 인스턴스를 유지하거나 무시하는 것이 유용할 수 있습니다. 세 가지 대비 모드를 사용할 수 있습니다: 양의 발생만 고려, 음의 발생만 고려 또는 양쪽 모두 고려.

변환, 회전, 등방성/이방성 크기 조정

패턴과 대상 이미지 간의 최적 일치를 찾기 위해 대상은 수평 및 수직 방향으로 이동할 수 있습니다. 또한 회전 및/또는 X, Y 방향에서의 크기 변경을 동시에 또는 독립적으로 수행할 수 있습니다. 회전 각도와 크기 비율은 사용자가 지정한 범위 내에서 변동됩니다. 모든 자유도는 임의로 조합될 수 있습니다.

EasyMatch Translation rotation and isotropic anisotropic scaling

가변 정확도, 서브 픽셀 수준까지

패턴 측정 정확도는 선택할 수 있습니다(정확도가 낮을수록 속도가 빠름). 10분의 1 픽셀 정확도를 달성할 수 있습니다.

EasyMatch Variable accuracy up to sub pixel level

픽셀 따위 신경 안 써

패턴이 직사각형 ROI에 내접할 수 없을 경우, 임계값 수준 이하의 픽셀 값을 설정하여 패턴 주변부를 무시할 수 있습니다. 해당 픽셀들은 매칭 과정에 포함되지 않습니다. 템플릿의 일부가 샘플마다 달라지는 경우에도 동일한 기능을 활용할 수 있습니다.

EasyMatch dont care

회색조 및 컬러 이미지

EasyMatch는 8비트 그레이스케일 이미지와 24비트 RGB 이미지 모두를 처리합니다.

EasyMatch Vision Tool for Color

비정방형 픽셀

비정방형 픽셀로 이미지를 획득할 경우 회전된 물체가 비뚤어져 보입니다. 픽셀 종횡비를 고려하면 이러한 효과를 보정할 수 있습니다.

EasyMatch for Non Square Images

기타 혜택

네오 라이선싱 시스템

네오는 새로운 라이선싱 시스템입니다. 신뢰할 수 있고 최첨단이며, 이제 Open eVision 및 eGrabber 라이선스를 저장할 수 있습니다. 네오를 사용하면 라이선스를 활성화할 위치를 선택할 수 있습니다. 네오 동글에서 활성화하거나 네오 소프트웨어 컨테이너에서 활성화할 수 있습니다. 라이선스를 구매한 후 나중에 결정하면 됩니다.

네오 동글은 견고한 하드웨어를 제공하며 컴퓨터 간 이동이 가능합니다. 네오 소프트웨어 컨테이너는 전용 하드웨어가 필요하지 않으며, 활성화된 컴퓨터에 연결됩니다.

Neo는 자체 전용 Neo 라이선스 관리자를 함께 제공합니다. 이 관리자는 두 가지 형태로 제공됩니다: 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 Neo 라이선싱 절차를 쉽게 자동화할 수 있는 명령줄 인터페이스(CLI)입니다.

Windows 및 Linux용 모든 Open eVision 라이브러리

  • Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64비트) 프로세서 아키텍처
  • x86_64 시스템용 Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise
  • x86-64(64비트) 및 ARMv8-A(64비트) 프로세서 아키텍처용 Linux (glibc 버전 2.18 이상)
DriverWinLinuxARM

Open eVision Studio

Open eVision Studio는 Open eVision의 평가, 프로토타이핑 및 개발 도구입니다. 직관적인 그래픽 사용자
인터페이스를 통해 eVision의 모든 2D 이미지 처리 기능을 호출하고 즉시 결과를 확인할 수 있습니다. 스크립팅 기능을 통해 해당 코드가 생성되며, 이를 복사하여 애플리케이션에 붙여넣을 수 있습니다.

Open eVision Studio는 무료이며(Open eVision 2.0 이상 사용 시), 별도의 라이선스가 필요하지 않습니다.

eVision Bundle Studio AVT
eVision Bundle Studio AVT

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4153 Open EasyMatch for USB dongle

PC4303 Open eVision EasyMatch

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyMatch