Allgemein
| Modell: | SMR2.0SCXGE-FGM64 |
| Produktcode: | F006240 |
| Produktserie: | SMR 10GigE |
| Status: | Prototype/engineering sample |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1000 nm |
| Auflösung: | 1,920 × 1,080 (2.00 MP) |
| Sensormodell: | Luxima Lux19HS |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | global-shutter |
| Sensorgröße: | 19.20 × 10.80 mm (22.03 mm, 4/3) |
| Pixelgröße: | 10.00 µm × 10.00 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 8-Bit,10-Bit |
| RGB-Pixelformate: | bayer8, bayer10 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 2517 fps |
| Max. Bildrate ROI-Modi: | 1920 x 1080 | 2517 fps, 1024 x 768 | 3531 fps, 512 x 512 | 5275 fps, |
| Belichtungszeit: | 1 µs (max) |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 4 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Optisch isolierte Leitungen: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Stromversorgung: | 10 to 30VDC |
| Stromverbrauch: | External: 30 W (typical) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 98 × 95 × 95 |
| IP-Klasse: | IP30 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | FG-Mount |
| Gewicht: | 1190 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 64000 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | 10gige |
| Schnittstellenanschluss: | (RJ-45) |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | external |
| Verstärkungsmodi: | Digital, Analog |
| Weißabgleichmodi: | true |
| Bildsteuerungsfunktionen: | FW Features - Image Control |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Triggermodi/Synchronisation: | External TTL, Software, In-frame (ImageBLITZ) |
SMR2.0SCXGE-FGM64
Auflösung
1,920 × 1,080 (2.00 MP)
Bildrate
2517 fps
Digitale Schnittstelle
10gige
Do you have any questions? We are here to help.