Produkte // Flächenkameras // Goldeye SWIR // Goldeye G // Goldeye G-130 VSWIR TEC1
Goldeye G

Allgemein

Modell: Goldeye G-130 VSWIR TEC1
Produktserie: Goldeye G
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR, Visible SWIR
Spektralbereich: 400 nm to 1700 nm
Auflösung: 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
Sensormodell: Sony IMX990 | InGaAs
Sensorarchitektur (Material): InGaAs
Verschlusstyp(en): Global Shutter
Sensorgröße: 8.15 mm ø (Type 1/2)
Pixelgröße: 5.00 µm × 5.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit to 12-bit
Monochrome Pixelformate: Mono8, Mono12, Mono12Packed

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 94

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 1 input, 1 output
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 2 outputs
Stromversorgung: 10.8 V DC to 30.0 V or via PoE
Stromverbrauch: Maximum: 10.8 W (at 12 VDC), <12.95 W (PoE)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 55 °C (housing)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 78 × 55 × 55
Gewicht: 340 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 262 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Datenblatt (pdf)

Goldeye G-130 VSWIR TEC1

Auflösung

1,280 × 1,024 (1.30 MP)

Bildrate

94 fps

Digitale Schnittstelle

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

 

SWIR Logo

Goldeye G-130 TEC1 is a fast SXGA resolution short wave infrared (SWIR) camera with GigE Vision interface. Frame rates up to 94 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.