必备套装
eVision 基础库组合包
- 经济实惠的eVision 2D库组合
- 不包含3D和深度学习库
描述
核心套装(原全功能套装)是一款全面且经济高效的解决方案,整合了eVision用于2D工业视觉的核心库。 该套装旨在提供广泛的图像处理能力,包含EasyImage、EasyGauge、EasyFind、EasyMatch、EasyObject、EasyColor、EasyOCR、EasyOCR2、EasyDeepOCR、EasyBarCode、EasyMatrixCode及EasyQRCode等强大工具。
这些库能高效满足识别、测量、标识及图像分析等多元需求。基础套装不含3D及深度学习类库。
其他福利
新许可系统
Neo 是全新的授权系统。它可靠且技术先进,现已支持存储 Open eVision 和 eGrabber 授权。Neo 允许您选择授权激活方式:可通过 Neo 硬件密钥或 Neo 软件容器激活。购买授权后,您可随时决定激活方式。
Neo加密狗提供坚固的硬件支持,可灵活转移至不同计算机使用。Neo软件容器无需专用硬件,仅与激活所在的计算机绑定。
Neo自带专属许可证管理器,提供两种操作模式:直观易用的图形用户界面,以及可轻松自动化Neo许可证流程的命令行界面。
适用于 Windows 和 Linux 的所有 eVision 库
- Microsoft Windows 11、10 适用于 x86-64(64 位)处理器架构
- Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 适用于 x86_64 系统
- 适用于 x86-64(64 位)和 ARMv8-A(64 位)处理器架构的 Linux,需使用 glibc 2.18 及以上版本