eVision  EasyQRCode

EasyQRCode

二维码读取库

- 自动检测图像中的二维码
- 解码模型1和模型2二维码,支持所有版本及级别
- 解码微型二维码
- 运行速度极快
- 对噪声、模糊和变形具有出色鲁棒性
- 错误检测与纠错功能
- 旋转与翻转不变性
- 基于分级标准的打印质量验证
- 多码同时读取

描述

二维码是一种二维条形码。相较于普通条形码,其因具备快速可读性、高可靠性及大容量存储特性而被广泛应用。EasyQRCode是一款专为工业应用设计的强大二维码读取库,适用于零件识别、产品追踪及时间记录等场景。此类应用通常需要对可变内容的二维码进行快速可靠的解码处理。
EasyQR Code Reading

自动扩展解码

以下代码类型受支持:

  • 数据:汉字、数字、字母数字、字节及混合FNC1
  • Model 1 QR码,所有版本(1-14),所有等级
  • Model 2 QR码,所有版本(1-40),所有等级
  • GS1 符号体系
EasyQRCode QRCodeGrading

印刷质量验证

EasyQRCode 检测二维码的质量,并根据 ISO/IEC 15415 和 ISO/IEC TR 29158 标准计算相关指标。

EasyQRCode Micro QR Code

也适用于微型二维码

Open eVision 还可通过其 EQRCodeReader 类检测并解码微型二维码。该格式是常规二维码的紧凑版本,适用于需要编码较少数据的情况。请使用最新版 Open eVision Studio 及示例程序进行验证。

EasyBarCode ECodeReader

ECodeReader:一次扫描,识别更多条码

ECodeReader通过将EasyMatrixCode2、EasyBarCode2和EasyQRCode整合到单一简洁的统一界面中,简化了在同一图像中读取多种代码类型的流程。某些应用场景下,读取多种代码类型是必需的。此前实现此功能需要使用多个代码阅读器(即每种代码类型对应一个阅读器)。 ECodeReader通过整合EasyMatrixCode2、EasyBarCode2和EasyQRCode的强大功能,将其集成到单一、简洁且统一的界面中,从而简化了该流程。借助ECodeReader,您只需调用单一方法即可读取条形码、数据矩阵码和二维码。注意:ECodeReader需要EasyMatrixCode、EasyBarCode和EasyQRCode的许可证。

其他福利

新许可系统

Neo 是全新的授权系统。它可靠且技术先进,现已支持存储 Open eVision 和 eGrabber 授权。Neo 允许您选择授权激活方式:可通过 Neo 硬件密钥或 Neo 软件容器激活。购买授权后,您可随时决定激活方式。

Neo加密狗提供坚固的硬件支持,可灵活转移至不同计算机使用。Neo软件容器无需专用硬件,仅与激活所在的计算机绑定。

Neo自带专属许可证管理器,提供两种操作模式:直观易用的图形用户界面,以及可轻松自动化Neo许可证流程的命令行界面

适用于 Windows 和 Linux 的所有 eVision 库

  • Microsoft Windows 11、10 适用于 x86-64(64 位)处理器架构
  • Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 适用于 x86_64 系统
  • 适用于 x86-64(64 位)和 ARMv8-A(64 位)处理器架构的 Linux,需使用 glibc 2.18 及以上版本
DriverWinLinuxARM

DPM - 直接部件标记

EasyQRCode算法经过专门优化,可读取直接部件标记。该技术支持在多种材料上通过点冲压、激光标记、喷墨打印或电化学蚀刻产生的低对比度和变形条码。

Open eVision Studio

Open eVision Studio 是 Open eVision 的评估、原型设计与开发工具。
其直观的图形用户界面支持调用 eVision 的任意 2D 图像处理功能,并即时显示处理结果。脚本功能可生成对应代码,用户可直接复制粘贴至应用程序中。

Open eVision Studio 完全免费(需搭配 Open eVision 2.0 及以上版本使用),且无需任何许可证。

eVision Bundle Studio AVT
eVision Bundle Studio AVT

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4175 Open EasyQRCode for USB dongle

PC4325 Open eVision EasyQRCode

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyQRCode

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)