eVision  EasyMatrixCode

EasyMatrixCode

二维数据矩阵码读取库

- 自动检测图像中的条码
- 解码ECC200、ECC000、ECC050、ECC080、ECC100及ECC140条码
- 依据ANSI/AIM、ISO/IEC 15415、ISO/IEC TR 29158及SEMI T10-0701标准计算质量指标
- 运行速度极快
- 对噪声、模糊和失真具有卓越的鲁棒性
- 支持GS1数据矩阵码
- 高效读取网格布局中的代码
- 多码同时读取

描述

数据矩阵码在半导体、制药和机械行业广泛用于包裹追踪和零件识别。EasyMatrixCode是一款全自动二维数据矩阵码读取器,可一次性识别任意尺寸、对比度、位置和方向的符号。通过采用错误检测与纠错算法,确保读取结果的可靠性。 EasyMatrixCode完全兼容ANSI/AIM BC11-1997标准。EasyMatrixCode2现已支持矩形扩展数据矩阵(ISO/IEC 21471,DMRE)。
EasyMatrixCode Industrial Automation

自动识别

作为自动库,学习阶段并非必需,但可选。为限制搜索范围并加速进程,可手动设置矩阵代码的部分特征,包括:矩阵代码家族、单元数量、单元颜色、是否允许翻转。

EasyMatrixCode Software Robustness

对噪声、模糊和失真的出色抗干扰能力

EasyMatrixCode 适用于最严苛的环境。其设计旨在满足最复杂的应用场景,例如:

  • 光照条件恶劣:对比度不均、曝光不足或过度曝光的图像
  • 因印刷或光学缺陷导致的劣质图像:模糊的数据矩阵码、各向异性与比例失真、噪点图像、倾斜图像
  • 难以识别的码:微型码、纹理背景上的码、通过点蚀、激光标记、喷墨打印或电化学蚀刻在各种材料上形成的码
EasyMatrixCode Quality Verification

印刷质量验证

EasyMatrixCode对数据矩阵码的质量进行检测,并根据ANSI/AIM、ISO/IEC 15415、ISO/IEC TR 29158及SEMI T10-0701标准定义的指标进行计算。

EasyMatrixCode ECodeReader

ECodeReader:一次扫描,识别更多条码

ECodeReader通过将EasyMatrixCode2、EasyBarCode2和EasyQRCode整合到单一简洁的统一界面中,简化了在同一图像中读取多种代码类型的流程。某些应用场景下,读取多种代码类型是必需的。此前实现此功能需要使用多个代码阅读器(即每种代码类型对应一个阅读器)。 ECodeReader通过整合EasyMatrixCode2、EasyBarCode2和EasyQRCode的强大功能,将其集成到单一、简洁且统一的界面中,从而简化了该流程。借助ECodeReader,您只需调用单一方法即可读取条形码、数据矩阵码和二维码。注意:ECodeReader需要EasyMatrixCode、EasyBarCode和EasyQRCode的许可证。

EasyMatrixCode mxcgrid

网格阅读

EasyMatrixCode2支持定义网格以提升对规则排列数据矩阵码的读取效果。在条件允许时,使用网格能显著提高读取可靠性与速度。

其他福利

新许可系统

Neo 是全新的授权系统。它可靠且技术先进,现已支持存储 Open eVision 和 eGrabber 授权。Neo 允许您选择授权激活方式:可通过 Neo 硬件密钥或 Neo 软件容器激活。购买授权后,您可随时决定激活方式。

Neo加密狗提供坚固的硬件支持,可灵活转移至不同计算机使用。Neo软件容器无需专用硬件,仅与激活所在的计算机绑定。

Neo自带专属许可证管理器,提供两种操作模式:直观易用的图形用户界面,以及可轻松自动化Neo许可证流程的命令行界面

适用于 Windows 和 Linux 的所有 eVision 库

  • Microsoft Windows 11、10 适用于 x86-64(64 位)处理器架构
  • Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 适用于 x86_64 系统
  • 适用于 x86-64(64 位)和 ARMv8-A(64 位)处理器架构的 Linux,需使用 glibc 2.18 及以上版本
DriverWinLinuxARM

Open eVision Studio

Open eVision Studio 是 Open eVision 的评估、原型设计与开发工具。
其直观的图形用户界面支持调用 eVision 的任意 2D 图像处理功能,并即时显示处理结果。脚本功能可生成对应代码,用户可直接复制粘贴至应用程序中。

Open eVision Studio 完全免费(需搭配 Open eVision 2.0 及以上版本使用),且无需任何许可证。

eVision Bundle Studio AVT
eVision Bundle Studio AVT

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4157 Open EasyMatrixCode for USB dongle

PC4307 Open eVision EasyMatrixCode

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

EasyMatrixCode

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)