EasyBarCode
条形码读取库
- 自动检测图像中的条形码
- 自动检测符号体系
- 速度极快且性能稳定
- 全面支持多种符号体系
- 邮件条形码阅读器
- 多码同时读取
- 依据ISO/IEC 15416标准进行分级
描述
EasyBarCode 是一款专为自动定位和读取条形码设计的库。条形码通过编码短字符串实现商品标识与识别功能,在商品标记领域应用广泛。该库能识别并读取各类标准常用条码符号体系及特殊符号体系,可自动定位图像中的条码符号并支持代码旋转。此外,针对原型开发或特殊场景,还提供高级手动定位模式。
支持的条形码符号体系
- Codabar、Code 128、Code 25 交错码
- Code 39、EAN 128、EAN 13
- MSI、UPC A、UPC E
- 二进制代码、ABC安克代码、BC 412代码、11代码、25代码(数据逻辑、矩阵、IATA、工业、压缩、反转)
- Code 32、Code 39 扩展缩减版、Code 93、Code 93 扩展版、Code BCD Matrix、Code CIP、Code STK
- EAN 8、IBM Delta Distance A、Plessey、Telepen
- 四态邮件条形码(日本和美国邮政)
- 药用条形码单轨
- GS1 符号体系
- PDF417
使用EasyBarCode2进行条码分级
EasyBarCode2 提供根据 ISO/IEC 15416 标准对 EAN13、Code128 和 GS1-128 条码符号进行分级评估的功能。评估将依据以下标准化标准进行,并按 A 至 F(或 40 至 0)等级评定:
- 解码
- 符号对比度
- 最小反射率
- 最小边缘对比度
- 调制
- 缺陷
- 可解码性
- 附加要求
并提供全球评级。
ECodeReader:一次扫描,识别更多条码
ECodeReader通过将EasyMatrixCode2、EasyBarCode2和EasyQRCode整合到单一简洁的统一界面中,简化了在同一图像中读取多种代码类型的流程。某些应用场景下,读取多种代码类型是必需的。此前实现此功能需要使用多个代码阅读器(即每种代码类型对应一个阅读器)。 ECodeReader通过整合EasyMatrixCode2、EasyBarCode2和EasyQRCode的强大功能,将其集成到单一、简洁且统一的界面中,从而简化了该流程。借助ECodeReader,您只需调用单一方法即可读取条形码、数据矩阵码和二维码。注意:ECodeReader需要EasyMatrixCode、EasyBarCode和EasyQRCode的许可证。
其他福利
新许可系统
Neo 是全新的授权系统。它可靠且技术先进,现已支持存储 Open eVision 和 eGrabber 授权。Neo 允许您选择授权激活方式:可通过 Neo 硬件密钥或 Neo 软件容器激活。购买授权后,您可随时决定激活方式。
Neo加密狗提供坚固的硬件支持,可灵活转移至不同计算机使用。Neo软件容器无需专用硬件,仅与激活所在的计算机绑定。
Neo自带专属许可证管理器,提供两种操作模式:直观易用的图形用户界面,以及可轻松自动化Neo许可证流程的命令行界面。
适用于 Windows 和 Linux 的所有 eVision 库
- Microsoft Windows 11、10 适用于 x86-64(64 位)处理器架构
- Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 适用于 x86_64 系统
- 适用于 x86-64(64 位)和 ARMv8-A(64 位)处理器架构的 Linux,需使用 glibc 2.18 及以上版本
Open eVision Studio
Open eVision Studio 是 Open eVision 的评估、原型设计与开发工具。
其直观的图形用户界面支持调用 eVision 的任意 2D 图像处理功能,并即时显示处理结果。脚本功能可生成对应代码,用户可直接复制粘贴至应用程序中。
Open eVision Studio 完全免费(需搭配 Open eVision 2.0 及以上版本使用),且无需任何许可证。
Software
- Host PC Operating System
-
Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.
Open eVision can be used on the following operating systems:
Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture
Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems
Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18
Remote connections
Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.
Virtual machines
Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.
Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.
Minimum requirements:
2 GB RAM to run an Open eVision application
8 GB RAM to compile an Open eVision application
Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.
- APIs
-
Supported programming languages :
The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)
C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision
Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision
.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported
Supported Integrated Development Environments:
Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)
QtCreator 4.15 with Qt 5.12
Ordering Information
- Product status
-
Released
- Product code - Description
-
PC4160 Open EasyBarCode for USB dongle
PC4310 Open eVision EasyBarCode
- Related products
-
PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)
PC6514 Neo USB Dongle (empty)