完整套装
所有eVision库的组合包
- 包含所有eVision库
- 获取Open eVision全部功能的实用途径
- 视觉软件开发者的理想选择
- 相较于单独许可证更具成本效益
描述
完整版套件包含所有eVision库。通用工具、匹配与测量工具、文本与代码读取工具、3D工具及深度学习工具均属于完整版套件。对于设计复杂机器视觉解决方案的视觉软件开发人员而言,这是便捷的选择。
主要优势
一捆在手,尽收无遗
完整版套件包含所有eVision库。通用工具、匹配与测量工具、文本与代码读取工具、3D工具及深度学习工具均属于完整版套件。对于设计复杂机器视觉解决方案的视觉软件开发人员而言,这是便捷的选择。
其他福利
新许可系统
Neo 是全新的授权系统。它可靠且技术先进,现已支持存储 Open eVision 和 eGrabber 授权。Neo 允许您选择授权激活方式:可通过 Neo 硬件密钥或 Neo 软件容器激活。购买授权后,您可随时决定激活方式。
Neo加密狗提供坚固的硬件支持,可灵活转移至不同计算机使用。Neo软件容器无需专用硬件,仅与激活所在的计算机绑定。
Neo自带专属许可证管理器,提供两种操作模式:直观易用的图形用户界面,以及可轻松自动化Neo许可证流程的命令行界面。
适用于 Windows 和 Linux 的所有 eVision 库
- Microsoft Windows 11、10 适用于 x86-64(64 位)处理器架构
- Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 适用于 x86_64 系统
- 适用于 x86-64(64 位)和 ARMv8-A(64 位)处理器架构的 Linux,需使用 glibc 2.18 及以上版本