产品 // 软件 // eVision 图库 // 3D处理 // Easy3DObject
eVision  Easy3DObject

Easy3DObject

三维物体提取与测量库

- 点云或Z地图中的三维物体检测
- 度量检测标准
- 兼容任意区域
- 精确三维测量计算(如尺寸、方向、面积、体积等)
- 物体局部支撑平面自动提取
- 结果的二维与三维图形化显示
- 全功能交互式演示应用程序

描述

Easy3DObject 是一款能够从点云或 ZMap 中自动提取并测量 3D 物体的库。使用任何 Open eVision 的 3D 库时都需要 Easy3D,购买 Easy3DLaserLine、Easy3DObject、Easy3DMatch 或 3D 捆绑包时会提供该库。
Easy3DObject Detection

点云与ZMap中的三维物体检测

Easy3DObject采用创新算法检测点云或ZMap中的物体。它能够高效提取各种形状的小型和大型物体。

Easy3DObject Precise3Dmeasurements

计算精确的三维测量值

对于每个检测到的物体,Easy3DObject会计算其三维几何测量值。所有测量值均以真实世界单位(如毫米或微米)表示。这些值包括物体的长度、宽度和高度,其方位角与倾斜角,以及面积和体积。这些测量值可用于执行三维检测,例如通过将结果与参考值进行比较。

Easy3DObject AutomaticExtraction

物体局部支撑面的自动提取

对于每个检测到的物体,Easy3DObject都会提取其局部支撑平面。该平面随后将作为高度、顶部位置或体积等各项计算的基准。此过程仅利用物体周边区域,使Easy3DObject成为检测曲面或非平面支撑产品的强大工具。

Easy3DObject 2D3DGraphicalDisplay

结果的二维与三维图形化显示

生成的对象列表可在二维和三维图形环境中显示。在图像上,对象可通过其边界矩形、平均位置或提取像素进行呈现。在三维查看器中,对象则通过其边界框、平面或顶部位置进行展示。颜色或透明度等显示属性均可自定义。

其他福利

新许可系统

Neo 是全新的授权系统。它可靠且技术先进,现已支持存储 Open eVision 和 eGrabber 授权。Neo 允许您选择授权激活方式:可通过 Neo 硬件密钥或 Neo 软件容器激活。购买授权后,您可随时决定激活方式。

Neo加密狗提供坚固的硬件支持,可灵活转移至不同计算机使用。Neo软件容器无需专用硬件,仅与激活所在的计算机绑定。

Neo自带专属许可证管理器,提供两种操作模式:直观易用的图形用户界面,以及可轻松自动化Neo许可证流程的命令行界面

适用于 Windows 和 Linux 的所有 eVision 库

  • Microsoft Windows 11、10 适用于 x86-64(64 位)处理器架构
  • Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 适用于 x86_64 系统
  • 适用于 x86-64(64 位)和 ARMv8-A(64 位)处理器架构的 Linux,需使用 glibc 2.18 及以上版本
DriverWinLinuxARM

功能齐全的交互式演示应用程序

随附Easy3DObject的演示应用程序及完整源代码。用户可通过该应用程序学习并实践Easy3DObject库的所有功能。此外,还可生成代码片段并将其集成到自身应用程序中。

Easy3DObject DemoApp

计量检测标准

三维物体检测算法采用多种几何标准,仅聚焦于所需物体。这些标准包括物体的尺寸(长度、宽度和高度)、角度(方向和倾斜度)、纵横比、面积及体积。上述参数均以真实世界坐标单位表示。通过这些标准,用户可将提取范围限定在与检测相关的物体上。

Easy3DObject MetricDetection

与3D传感器的兼容性

Easy3D库能够导入来自自动化技术、Azure Kinect、Benano、Heliotis、IDS Ensenso、英特尔RealSense、Lucid Helios、LMI Gocator、Mech-Mind、Nerian Ruby、Photoneo PhoXi、深圳森视(SSZN)、Zivid等第三方3D传感器的数据。 该库高效管理点云和Z地图数据,支持执行三维处理与分析操作。

Easy3D Compatibility 3D Sensors

Open eVision 3D Studio

Open eVision 3D Studio 是 Open eVision 的三维评估与原型设计应用工具。
该应用通过采用 Coaxlink Quad 3D-LLE 图像采集卡以及 Easy3D 和 Easy3DLaserLine 库,极大简化了单通道与双通道三维激光线检测系统的配置流程。
Open eVision 3D Studio 完全免费,无需任何许可证。

eVision 3D AVT
eVision 3D AVT

Software

Host PC Operating System

Open eVision is a set of 64-bit libraries that require an Intel compatible processor with the SSE4 instruction set or an ARMv8-A compatible processor.

Open eVision can be used on the following operating systems:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Microsoft Windows 11, 10 IoT Enterprise for x86-64 systems

Linux for x86-64 (64-bit) and ARMv8-A (64-bit) processor architectures with a glibc version greater or equal to 2.18

Remote connections

Remote connections are allowed using remote desktop, TeamViewer or any other similar software.

Virtual machines

Virtual machines are supported. Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox and libvirt hypervisors have been successfully tested.

Only the Neo Licensing System is compatible with virtualization.

Minimum requirements:

2 GB RAM to run an Open eVision application

8 GB RAM to compile an Open eVision application

Between 100 MB and 2 GB free hard disk space for libraries, depending on selected options.

APIs

Supported programming languages :

The Open eVision libraries and tools support C++, Python and the programming languages compatible with the .NET (C#, VB.NET)

C++ requirements: A compiler compatible with the C++ 11 standard is required to use Open eVision

Python requirements: Python 3.11 or later is required to use the Python bindings for Open eVision

.NET requirements: .NET framework 4.8 (or later) or the .NET platform 6.0 (or later) are supported

Supported Integrated Development Environments:

Microsoft Visual Studio 2017 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2019 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

Microsoft Visual Studio 2022 (C++, C#, VB .NET, C++/CLI)

QtCreator 4.15 with Qt 5.12

Ordering Information

Product status

Released

Product code - Description

PC4183 Open Easy3DObject for USB dongle

PC4333 Open eVision Easy3DObject

Included libraries

Easy3D

Easy3DObject

Related products

PC6512 eVision/Open eVision USB Dongle (empty)

PC6514 Neo USB Dongle (empty)

Easy3DObject

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)