产品 // 面阵相机 // Goldeye Pro
goldeye pro

Goldeye Pro

卓越的短波红外成像质量

Goldeye Pro相机配备坚固外壳和5 千兆网 Vision接口,其带宽是现有Goldeye G型号的5倍。通过搭载额外的索尼InGaAs传感器实现高帧率拍摄,填补了更高分辨率的需求缺口。主动传感器冷却与板载图像校正技术确保卓越成像效果。

GoldeyePro_black

卓越的短波红外成像质量

Goldeye Pro相机旨在将您的短波红外成像系统在吞吐量、质量和成像性能方面提升至全新高度。其符合千兆网Vision标准的5 GBit/s接口可完美满足最新短波红外传感器解决方案的带宽需求。高效热电冷却(TEC)技术确保传感器温度稳定,而内置图像校正功能则保障了可重复的成像质量。

为您的愿景而生

Goldeye Pro 是您的理想之选,如果:

  • 您需要卓越的短波红外成像质量,兼具高分辨率与无与伦比的细节表现,即使在高速帧率下亦然。
  • 您需要高效的传感器冷却系统以获得可重复的成像结果。
  • 您希望通过先进校正功能优化图像质量。
  • 您追求无与伦比的图像清晰度与灵活性,例如支持12位和10位传感器读出模式。

// 产品优势

Goldeye Pro相机凭借业界领先的成像性能,可在高帧率下实现高分辨率短波红外成像,呈现无与伦比的细节表现。

  • 高效传感器冷却技术,确保在变化条件下仍能获得可重复的成像结果
  • IMX992传感器实现532万像素最高分辨率
  • 3.45微米像素尺寸,实现精细精准成像
  • 先进功能实现性能优化 
  • 无与伦比的图像清晰度 

Goldeye Pro相机系列荣获Vision Systems Design China颁发的VSD中国创新者奖铜奖。

Trophy Goldeye Pro

// 高级功能,成就卓越画质

  • 暗电流抑制
  • 自动或手动控制的热电冷却(TEC1)
  • 内置先进图像校正功能以优化图像质量:自动适应性
    非均匀性校正、缺陷像素校正、背景校正
  • 12位与10位传感器读出模式实现最大动态范围 
  • 感兴趣区域控制以提升帧率并优化带宽使用
  • 查找表提升对比度
  • 用户设置简化相机配置
  • 数字像素合并与增益控制提升灵敏度

// 稳定的传感器温度

热电冷却(TEC)

Goldeye Pro相机支持主动与被动双重热管理功能。这款紧凑坚固的工业相机配备自动或手动控制的热电冷却器(TEC1),可针对不同机型实现传感器制冷与加热,从而优化环境适应性(典型温差ΔT=30K)并确保成像结果的可重复性。

强固的铝制散热外壳为主动式传感器冷却提供支持,使Goldeye Pro相机具备更宽广的工作温度范围。

GoldeyePro Sideview

// 适用于各种应用场景的理想配件

Goldeye Pro相机系列可配备多种配件。

配件
Accessories groupshot 900x300

// 灵活连接 – 通过 Vimba X 连接

您听说过Vimba X吗?这是我们推出的平台独立软件开发工具包(SDK)。借助我们的自主软件,您可轻松将配备千兆网接口的Goldeye Pro相机集成至任何系统,并实现集中管理。Vimba X支持Windows、Linux及ARM架构的Linux系统。通过Vimba X,您可即时采集图像并控制Allied Vision相机,编程实现复杂视觉应用,或连接第三方库。

Vimba X 软件开发工具包
Logo VimbaX transparent

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)