电源
在开始开发应用程序时,您无需考虑极性或电压问题。本节中的台式电源适配器适用于Allied Vision的众多相机。
欢迎随时联系我们的销售团队获取更多信息及下单订购。
按相机系列划分的电源
Alvium G1 和 G5
13870 台式电源 100 至 240V 交流电 -> 12V 2A 直流电,10 针 TFM
Goldeye G/CL 和 Goldeye Pro G5
13869 台式电源 100-240V 交流电 -> 12V 2A 直流电,12 针 Hirose
Goldeye G/CL Cool
13867 桌面电源 100-240V AC -> 12V 2A DC,4针 Hirose
Mako
13868 桌面电源 100-240V AC -> 12V 2A DC,8针 Hirose
Manta
13869 桌上型電源供應器 100 至 240V AC -> 12V 2A DC,12 針 Hirose
Prosilica GT
13869 桌面电源 100-240V AC -> 12V 2A DC,12针 Hirose