常规
| 型号: | exo183MGE |
| 产品代码: | F002192 |
| 产品系列: | EXO GigE |
| 状态: | Available |
传感器
| 传感器类型: | Area scan |
| 色度: | Mono |
| 光谱: | Visible |
| 光谱范围: | 400 nm to 1000 nm |
| 分辨率: | 5,496 × 3,672 (20.20 MP) |
| 传感器型号: | Sony IMX183CLK |
| 传感器架构(材料): | cmos |
| 快门类型: | rolling-shutter |
| 传感器尺寸: | 13.19 × 8.81 mm (15.86 mm, 15.86mm (Type 1)) |
| 像素尺寸: | 2.40 µm × 2.40 µm |
像素格式
| 传感器位深度: | 8-Bit,12-Bit,12-Bit |
| 单色像素格式: | mono8, mono12packed |
成像性能
| 动态范围: | 71.5 dB |
| 信噪比: | 40 dB |
时序与增益
| 最大帧率: | 6 fps |
| 最大帧率(突发): | 16 fps |
| 曝光时间: | 117 µs to 60 s |
| 增益: | 0.0 dB to 27.0 dB |
I/O与电源
| 非电气隔离IO: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| 特定非电气隔离IO: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光电隔离线路: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| 电源供应: | 10 to 25VDC, Power over Ethernet |
| 功耗: | External: 5 W (typical) |
工作条件
| 工作温度(外壳: | -10 °C to 60 °C |
机械特性
| 机身尺寸(L x W x H mm): | 43 × 50 × 50 |
| 滤光片/保护玻璃: | K9 - AR coating - 400-850nm |
| IP防护等级: | IP40 |
| 镜头接口: | C-Mount |
| 重量: | 140 g |
板载内存与FPGA
| 图像缓存(RAM): | 192 MByte |
| 非易失性存储器(闪存): | 32 MByte |
接口
| 数字接口: | gige |
| 接口连接器: | (RJ-45) |
固件功能 - 图像控制
| 曝光模式: | Manual, Auto |
| 增益模式: | Auto, Manual |
| 图像控制功能: | FW Features - Image Control |
固件功能 - 相机控制
| 触发模式/同步: | INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL |
| 相机控制功能: | BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer, |
exo183MGE
分辨率
5,496 × 3,672 (20.20 MP)
帧率
6 fps
数字接口
Gige
Do you have any questions? We are here to help.