EXO系列
集成器的相机
EXO搭载了多种CMOS传感器,提供千兆网Vision、Camera Link和USB3 Vision等多种接口,所有接口均集成闪光控制器。
精密铣削一体成型外壳
- 精密铣削一体式机身
- 内置256MB连拍模式缓存(千兆网版本)
- 支持USB3 Vision、千兆网Vision及Cameralink接口
为您的愿景而生
EXO是您的理想相机,如果:
- 您需要一款可靠、灵活且功能强大的相机,同时追求紧凑轻便与经济实惠
- 您希望轻松将相机集成至现有系统
- 您需要采用精密铣削一体式机身的相机以应对高温环境
- 您需要多种安装孔位,即使搭载重型镜头也能提供可靠支撑
// 多功能传感器 - 成熟接口
精密打造的一体化机身,搭配索尼与CMOSIS提供的多种CMOS传感器,构成了这款多功能工业相机的基础。EXO相机配备大量标准化安装孔,便于集成,并能为各类镜头提供稳定连接。
凭借卓越的成像质量、出色的温度性能、多重输入接口、PLC功能以及多通道闪光控制器,EXO为用户提供了一套极具灵活性、强大性能且经济高效的整体解决方案。
// 强大功能
- 分辨率 160万至3140万像素(最大支持3/4英寸传感器)
- 一体式机身,最高60°C工作温度
- 单色与彩色(拜耳阵列)模式,支持自动白平衡
- 多种触发和曝光模式
- 自动/手动增益与曝光调节
- 多种像素合并模式
- 感兴趣区域(ROI)
- 8位或12位色彩深度
- 256 MB 突发模式图像存储器(千兆网)
- 逻辑触发功能(PLC)
- 电源输出(4通道闪光控制器)
- TTL-24V电光输入
- 可编程计时器与序列器(含逻辑功能)
- 适用于Windows、Linux和MacOS的SDK
- C卡口、M42或Micro Four Thirds卡口
- GenTL驱动程序,GenICam标准3.0
// 多种接口与扩展温度范围
通过将低功耗优化的电子元件与传感器紧密热连接至一体式外壳,多数EXO系列产品可实现60°C的工作温度。EXO支持成熟的千兆网Vision、Camera Link及USB3 Vision接口,兼容GenICam 3.0和USB 3.1等最新标准。追踪器版本配备MFT卡口,可控制变焦、对焦和光圈等全部镜头功能。 集成式电源I/O接口通过PLC功能实现硬件级精度的简单控制任务,并可直接控制多达4个LED灯,无需额外驱动程序。
因此EXO系列满足多样化需求:兼具坚固耐用与高精度特性的工业相机,通过广泛适配的CMOS传感器实现极高扩展性,凭借标准化引脚布局与统一尺寸实现便捷集成,凭借主流接口标准的全面覆盖展现卓越灵活性,并配备丰富关键功能。
// 短波红外
我们的EXO短波红外相机融合了索尼SenSWIR传感器技术与紧凑可靠的EXO相机架构。其宽广的光谱灵敏度和高量子效率,实现了从400纳米可见光范围到1700纳米短波红外光谱的空间节约型检测解决方案。精心设计的散热方案确保设备在严苛工业环境中仍能保持稳定性能、卓越成像质量及高动态范围。 集成式四通道闪光控制器支持精密同步的复杂检测应用。
核心特性:
-
索尼SenSWIR传感器,具备400–1700 nm光谱灵敏度与高量子效率
-
先进双点非均匀性校正(NUC)
-
CoaXPress-12接口实现超低延迟与高速数据传输
-
万兆网接口实现经济高效的带宽传输与简易系统集成
-
图像控制功能:LUT、像素合并、ROI及连拍模式
-
工作温度高达60°C
-
工业级TTL-24V I/O接口,包含安全触发、逻辑功能、可编程序列器与定时器、RS-232接口、电/光输入、GenICam及GenTL支持
注:本产品受出口管制法规约束,需提供书面用途说明及最终目的地信息。