产品 // 面阵相机 // EXO // EXO USB3
exo usb3

EXO USB3.1相机是一款面向工业领域的紧凑型GenICam 3.0相机,可兼容市面上多种传感器,提供从230万像素(160帧/秒)到3140万像素(12帧/秒)的多种分辨率选择。

EXO Back USB3 sRGB

专为工业领域打造

凭借高达360 MB/s的净实际数据传输速率,它非常适合最常见的分辨率和帧率。

  • 一体成型外壳,最高60°C工作温度
  • LUT、像素合并、ROI
  • 电气和光学输入
  • IO接口:2路输入/4路输出,含光电接口及RS232
  • 集成4通道GenICam LED闪光控制器
  • IO接口带安全触发、可编程定时器、逻辑功能和序列器

应用领域

application icon

尤其在通常使用短连接电缆的工厂工程领域,快速且坚固的USB3.1接口能够充分发挥EXO的优势。

application icon

集成的GenICam闪光控制器还能够实现精简且经济高效的应用设计。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)