产品 // 面阵相机 // EXO // EXO 千兆网
exo gige

千兆网是工业自动化领域的标准接口。EXO千兆网在高网络负载下仍能保持稳定传输,其大容量突发模式图像缓存可实现超过常规帧率300%的传输速度,表现令人印象深刻。

EXO Back GigE sRGB

工业自动化的标准接口

卓越的低噪声图像与高动态范围相辅相成,并配备全面的功能组合。信号电压、耐温性、I/O控制、集成式闪光控制器及固件特性均专为工业自动化应用而设计。

  • 顶级传感器,低噪声电子系统
  • GenICam 3.0与千兆网 Vision
  • LUT、像素合并、区域选择、连拍模式
  • 电气与光学输入
  • 工作温度高达60°C
  • 集成4通道闪光控制器
  • 工业级 TTL-24V I/O 接口,带 SafeTrigger、逻辑功能、可编程序列器和计时器、RS232 接口

应用领域

application icon

凭借其24V接口,EXO千兆网相机特别适用于工厂自动化环境中的传统质量检测。内置的GenICam闪光控制器通过减少组件数量,有效降低了成本。

application icon

在工厂工程领域,EXO凭借其先进的传感器技术、扩展的温度范围、丰富的I/O接口、频闪控制器及连拍模式脱颖而出。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)